Válvulas de esfera, JIP-WW, FB, Alça, Orifício inteiro, PN 40, DN 15, Soldado

065N0100

JIP-WW DN 15 PN40 L hi

产品详情

Peso bruto 1.138 Kilogram
Peso líquido 1.05 Kilogram
Volume 0.598 Liter
EAN 5702421650004

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description JIP-WW DN 15 PN40 L hi
EU RoHS compliance Out of scope
Função Ligar/Desligar
Material da esfera da válvula Aço inoxidável
Material das extremidades de solda Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura do meio [°C] [Max] 180 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 0 °C
Tipo de operação Manípulo
Valores Kv [m³/h] 11 m³/h
产品系列 Ball valves
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
储存温度 [°C] [最低] -40 °C
压力等级 PN 40
压差范围 [bar] [最高] 40 bar
型号 JIP-WW, FB, Handle
安装定位 所有
应用 区域供热和供冷
接口数量 2
旋转角度 [°] 90 °
泄漏率 [% Kvs] 泄漏率 A
环境温度 [°C] [最低] -40 °C
认证标准 EN 12266 第 1 部分 P10-P11-P12 与第 2 部分 F20
PED 指令 97/23/EEC Modul H1
连接类型 焊接
长度 [mm] 230 mm
阀体材料 Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
阀体材质 Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
阀杆密封材料 PTFE/石墨
阀杆材质 不锈钢如 X2CrNi19-11 (EN10272) / 材料编号 1.4306
阀芯/底座密封材质 PTFE+C
阀门型号 全通径球
阀门尺寸 DN 15

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality