VG, PN 25, DN 15, 2.5 m³/h, G 3/4 A

065B0773

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

VG PN25 15/2,5 2-tee keere pealevool

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.799 Kilogram
Netokaal 0.774 Kilogram
Volume 1.365 Liter
EAN 5702421543559

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VG PN25 15/2,5 2-tee keere pealevool
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 20 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Reguleerventiil
Kavitatsioonitegur 0.6
Kvs-väärtused [m³/h] 2.5 m³/h
Käik [mm] 5 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.02
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 15 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon vaba
PN alternatiivne VSP 16
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend No
Rõhuklass PN 25
Rõhutasandussüsteem Kolb
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tihendusmaterjal EPDM
Tooterühm Motorized control valves
Tüüp VG
Ventiili koonuse materjal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventiili korpuse materjal Punane pronks, mat nr 2.1096.1 (RG5)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventiili suurus DN 15
Vooluhulga karakteristik Ligik. lineaarne
Ühenduse suurus G 3/4 A
Ühenduse tüüp Väliskeere
Ühendusstandard ISO 228/1

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality