Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Para manter a segurança da sua conta, foi iniciado um procedimento de desconexão.Sua sessão expirará em
Você foi desconectado devido à inatividade nos últimos 120 minutos.
Você está na loja {0}
Shows 2 product(s)
AVT, 60 °C - 110 °C, 170 mm, 5 m
AVT PN25 60-110/5m 170mm R1/2 Cavid. de latão
AVT (rápido), 85 °C - 125 °C, 255 mm, 4 m
AVT PN25 85-125/4m 255mm R3/4
Visualizar: