Cabos de aquecimento, DEVIsnow™ 30T, 30 W/m, 63 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230

89846018

Venligst kontakt kundeservice

Tipo do cabo: Condutor duplo, Princípio de aquecimento: Resistivo serial

Produktdetaljer

Peso bruto 4.17 Kilogram
Peso líquido 4.13 Kilogram
Volume 21.157 Liter
EAN 5703466150207

 

Altura do pacote [mm] 120 mm
Aplicação Sport fields
Cold store
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Vineyard frost protection
Aprovação CE
EAC
Bainha externa PVC
Cabo no tambor Não
CE-mærket Yes
Chumbo frio Sim
Classe IP do elemento IPX7
Comprimento do cabo [m] 63 m
Comprimento do chumbo frio [m] 2.3 m
Cor da bainha externa Preto
Cortado no comprimento Não
Description DEVIsnow 30T 63m 1860W 230V
Diâmetro de dobra [mm] [Min] 50 mm
Empresa certificadora Intertek Semko
EPD tilgængelig Yes
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Força de deformação [N] >1500 N
Força de tração [N] 450 N
Garantia [Ano] 20
Indeholder batterier No
Isolamento do condutor FEP
Kabeldiameter [mm] 7 mm
Kabeleffekt [W/m] 30 W/m
Kabeltype Dobbeltleder
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Largura do pacote [mm] 380 mm
Material de preenchimento PEX
Princípio de aquecimento Resistivo serial
Produktgruppe Heating Cables
Profundidade do pacote [mm] 380 mm
Proteção UV Sim
Quantidade de chumbo frio 1
Quantidade de condutores de chumbo frio 3
REACH-kandidatlistens stoffer No
Resistência do cabo [Ohm] 28.4
Retardador de chama Sim
Saída de aquecimento [W] 1860 W
Sem chumbo Sim
Tamanho do chumbo frio [mm²] 1.5 mm²
Tela do cabo Folha de alumínio 100%
Temperatura de instalação [°C] [Min] -5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max] 60 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max] 90 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo de chumbo frio DTCL
Type DEVIsnow™ 30T
UL-klassificeret Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Versão do produto Ready-made
Warranty type 20-year full service warranty

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality