Cabos de aquecimento, DEVIiceguard™ (T), 18W/m@10°C, 750 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230

98300862

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Tipo do cabo: Condutor duplo, Princípio de aquecimento: Autolimitante

Produkta informācija

Peso bruto 0.111 Kilogram
Peso neto 0.11 Kilogram
Volumen 0.25 Liter
EAN 5703466213506

 

Aplicación Roof frost protection
Apsildes princips Pašregulējošs
Apstiprinājums VDE
CE
UkrTEST
EAC
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu
Aukstais vadītājs
Bez svina
Cable en el tambor
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIiceguard 18 melns 750m plēve Thermon
Ekrāna vītnes segums [%] [Min] 80 %
Elementa IP klase IPX7
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantija [gadi] 5
Izstrādājumu grupa Heating Cables
Kabeļa augstums [mm] 5.8 mm
Kabeļa ekrāns Alvota vara vītne
Kabeļa platums [mm] 11.8 mm
Kabeļa tips Divdzīslu vads
Liekšanas diametrs [mm] [Min] 50 mm
Longitud del cable [m] 750 m
Pildvielas materiāls TPE
Pirorretardante
REACH kandidātu saraksta vielas No
Regulējams atbilstoši garumam
Salida del cable [W/m@°C] 18W/m@10°C
Sertifikācijas uzņēmums VDE
Intertek Semko
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] 65 °C
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max] 85 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tips DEVIiceguard™ (T)
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min] -50 °C
Vadītāja izolācija TPE
Versión Drum
Warranty type 5-year product warranty
Ārējā loksne TPE, UV protected
Ārējās loksnes krāsa Melns

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality