AFP-9, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², VERMELHO

003G1014

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

AFP-9 PB25 1-6 80cm2 vermelho

Detalhes do produto

Peso bruto 8.76 Kilogram
Peso líquido 8.079 Kilogram
Volume 26.645 Liter
EAN 5702421808283

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 25
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] 6 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] 1 bar
Contain batteries No
Controlador de pressão Controlador da pressão diferencial
Controle de fluxo Não
Cor VERMELHO
Curso [mm] 7 mm
Description AFP-9 PB25 1-6 80cm2 vermelho
Diâmetro [mm] [Max] 125 mm
Diâmetro [mm] [Min] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Função Controlador de pressão diferencial
Grupo de produtos Actuators - Pressure Flow
Limitação de fluxo Não
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão nominal [bar] 25 bar
Pressão operacional [bar] [Max] 25 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier product name AFP/A/B
Tamanho do atuador [cm2] 80 cm²
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Tipo AFP-9
Tipo de configuração Adjustable
Versão de montagem livre

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality