Mostrar mais
ICF 15-65

Shows 160 product(s)

027L3005

Bloco de válvulas, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Con. padrão: ASME B 16.11

Tamanho da conexão [mm]: 20, Tipo de conexão: Solda de soquete, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: ZnCr04, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

027L3007

Bloco de válvulas, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Con. padrão: ASME B 16.11

Tamanho da conexão [mm]: 25, Tipo de conexão: Solda de soquete, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: ZnCr04, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

027L3008

Bloco de válvulas, ICF 20-6-1RA, 32 mm, Con. padrão: ASME B 16.11

Tamanho da conexão [mm]: 32, Tipo de conexão: Solda de soquete, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: ZnCr04, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

027L3016

Bloco de válvulas, ICF 20-6-2RA, 25 mm, Con. padrão: ASME B 16.11

Tamanho da conexão [mm]: 25, Tipo de conexão: Solda de soquete, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: ZnCr04, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

027L3022

Bloco de válvulas, ICF 20-6-3RA, 20 mm, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Tamanho da conexão [mm]: 20, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

027L3023

Bloco de válvulas, ICF 20-6-3RA, 20 mm, Con. padrão: ASME B 16.11

Tamanho da conexão [mm]: 20, Tipo de conexão: Solda de soquete, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: ZnCr04, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

027L3025

Bloco de válvulas, ICF 20-6-3RA, 25 mm, Con. padrão: ASME B 16.11

Tamanho da conexão [mm]: 25, Tipo de conexão: Solda de soquete, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: ZnCr04, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

027L3026

Bloco de válvulas, ICF 20-6-3RA, 32 mm, Con. padrão: ASME B 16.11

Tamanho da conexão [mm]: 32, Tipo de conexão: Solda de soquete, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: ZnCr04, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

027L3032

Bloco de válvulas, ICF 20-6-4, 25 mm, Con. padrão: ASME B 16.11

Tamanho da conexão [mm]: 25, Tipo de conexão: Solda de soquete, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: ZnCr04, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

027L3037

Bloco de válvulas, ICF 20-6-5MA, 20 mm, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Tamanho da conexão [mm]: 20, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. do corpo: Aço, Revest. da superfície: Zn (TLP), Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

Visualizar: