Válvula de solenoide, EVU 3, Solda, ODF, Função: NF

032F5027

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Função: NF, Tamanho da entrada [mm]: 10, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 10.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

Detalhes do produto

Peso bruto 0.101 Kilogram
Peso líquido 0.06 Kilogram
Volume 0.281 Liter
EAN 5702428024693

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula de solenoide
Aprovação EAC
LLC CDC TYSK
UR
Bobina NÃO
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidade com lubrificantes AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Contain batteries No
Designação de tipo Válvula de solenoide, solda
Direção Direta
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 105 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 221 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem industrial
Funcional NÃO
Função NF
Grupo de produtos Solenoid valves
MOPD [bar/psi] Coil Dependent
Nome do produto Válvula de solenoide
Nota sobre faixa de temp. do meio Defrost max. 130ºC/265ºF
ODP mín. [bar] 0.02 bar
Opção de operação manual NÃO
Pressão máx. de trabalho [psig] 1015 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 70 bar
Qnt. do pacote 40 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Refrigerantes aprovados pela UL R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
SCIP dossier no. ea5d532d-b171-4661-b0cd-f6cd93d69116
SCIP dossier product name EVU 1-8
Sistema do atuador [mm] 9 mm
Tamanho da entrada [mm] 10 mm
Tamanho da saída [mm] 10 mm
Temp. ambiente -40 - Coil dependent
Tipo EVU 3
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Valor cv [gal/min.] 0.4 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.3 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality