Válvula de regulagem de temperatura, ORV 50, Aço
027X0238
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 50
Tamanho da conexão de entrada [mm]: 50
Peso bruto | 9.28 Kilogram |
Peso líquido | 0.007 Kilogram |
Volume | 24.481 Liter |
EAN | 5702428818018 |
Peso bruto | 9.28 Kilogram |
Peso líquido | 0.007 Kilogram |
Volume | 24.481 Liter |
EAN | 5702428818018 |
Ajuste de temperatura | 120 °F |
Ajuste de temperatura [°C] | 49 °C |
Carcaça da válvula | H2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Con. padrão | ASME B 16.11 |
Contain batteries | No |
Descrição do produto | Válvula reguladora de óleo |
Designação de tipo | Thermostat 120°F/49°C |
Direção | Três vias |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Grupo de produtos | Regionally specified kits |
Mat. da con. | Aço |
Nome do produto | Válvula de regulagem de temperatura |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Tamanho da conexão [pol.] | 2 in |
Tamanho da conexão de entrada [mm] | 50 mm |
Tipo | ORV 50 |
Tipo de conexão | Solda de soquete |
Ajuste de temperatura | 120 °F |
Ajuste de temperatura [°C] | 49 °C |
Carcaça da válvula | H2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Con. padrão | ASME B 16.11 |
Contain batteries | No |
Descrição do produto | Válvula reguladora de óleo |
Designação de tipo | Thermostat 120°F/49°C |
Direção | Três vias |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Grupo de produtos | Regionally specified kits |
Mat. da con. | Aço |
Nome do produto | Válvula de regulagem de temperatura |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Tamanho da conexão [pol.] | 2 in |
Tamanho da conexão de entrada [mm] | 50 mm |
Tipo | ORV 50 |
Tipo de conexão | Solda de soquete |