KP-E pressure switches for use in refrigerationand air conditioning systems are equipped withSPDT gold plated contacts and stainless steelbellows.The high-pressure switches are equipped withfailsafe double bellows, whereas the low pressureswitches are equipped with reduced bellowtravel to enhance bellows lifetime.KP-E pressure switches are used to protectagainst excessively low suction pressure orexcessively high discharge pressure.KP-E pressure switches are suitable for HCFC, HFC and HC refrigerants.
Shows 2 product(s)
Pressostato, KP1E
Faixa de regul.: -0.2 - 7.5, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Função de contato: SPDT ouro, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: Solda, ODF, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Pressão Macho/Fêmea: FÊMEA, Classificação da carcaça IP: IP44, Pressão máx.de trabalho [bar]: 17
Pressostato, KP7EW
Faixa de regul.: 8 - 32, Diferencial [bar]: 4 - 10, Função de contato: SPDT ouro, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: Solda, ODF, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Pressão Macho/Fêmea: FÊMEA, Classificação da carcaça IP: IP44, Pressão máx.de trabalho [bar]: 32