Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 4 producto(s)
Corpo de válvula piloto, CVH, Solda de topo
Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -50 - 120, Tamanho da conexão [mm]: 10, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. da con.: Aço
Corpo de válvula piloto, CVH, SOLDA
Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -50 - 120, Tamanho da conexão [mm]: 15, Tipo de conexão: SOLDA, Mat. da con.: Aço
Corpo de válvula piloto, CVH, Solda de soquete
Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -50 - 120, Tamanho da conexão [mm]: 15, Tipo de conexão: Solda de soquete, Mat. da con.: Aço
Corpo de válvula piloto, CVH, NPT
Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -50 - 120, Tamanho da conexão [mm]: 13, Tipo de conexão: NPT, Mat. da con.: Aço