Shows 5 product(s)
PAH 10
Fluxo [gpm] [Máx]: 4.2, Fluxo [l/min.] [Máx]: 16.4, Pressão de saída [barg] [Máx]: 160, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2320, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 700
PAH 6.3
Fluxo [gpm] [Máx]: 2.7, Fluxo [l/min.] [Máx]: 10.6, Pressão de saída [barg] [Máx]: 140, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2030, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 700
PAH 80
Fluxo [gpm] [Máx]: 35.9, Fluxo [l/min.] [Máx]: 138.1, Pressão de saída [barg] [Máx]: 160, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2320, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 700
PAH 70
Fluxo [gpm] [Máx]: 31.1, Fluxo [l/min.] [Máx]: 119.6, Pressão de saída [barg] [Máx]: 160, Pressão de saída [psig] [Máx]: 2320, Velocidade [rpm] [Max]: 1800, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 700
PAH 100
Fluxo [gpm] [Máx]: 38.2, Fluxo [l/min.] [Máx]: 146.9, Pressão de saída [barg] [Máx]: 80, Pressão de saída [psig] [Máx]: 1160, Velocidade [rpm] [Max]: 1500, Velocidade contínua [rpm] [Mín]: 700