Bobina de solenoide, AC024C, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Embalagem Multipack

042N0823

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP00

产品详情

Peso bruto 0.062 Kilogram
Peso líquido 0.053 Kilogram
Volume 0.087 Liter
EAN 5702423049714

 

Acessórios do produto Acessórios de bobina de solenoide
Classificação da carcaça IP IP00
Conector elétrico 3 x pás
Conex. elétr. Terminal forquilha DIN
Conexão da bobina Terminal forquilha DIN
Consumo de energia 50Hz [VA] 11 VA
Consumo de energia 60Hz [VA] 9 VA
Consumo de energia [W] 50Hz 7 W
Consumo de energia [W] 60Hz 7 W
Contain batteries No
Cor Preto
Designação de tipo AC024C
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Fixação da bobina Parafuso de dedo
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Bobina de solenoide
Nome do programa de peças EV210A
EV220A
EV310A
Padrão da conex. elétr. EN175301-803
Qnt. do pacote 24 pc
REACH Candidate List substances No
SCIP dossier product name Solenoid coils
Tamanho da con. el. 6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador 9 mm
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] 24 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] 24 V
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo AC024C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality