Válvula de drenagem de óleo com fechamento rápido, Submontagem

148H3310

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Comentários: QDV 15 + SVA-ST 15, Descrição do produto: Conjunto de válvulas

Detalhes do produto

Peso bruto 3.502 Kilogram
Peso líquido 3.174 Kilogram
Volume 6.092 Liter
EAN 5702428173612

 

Aprovação EAC
LLC CDC TYSK
Categoria Art. 4, par. 3
Comentários QDV 15 + SVA-ST 15
Con. padrão EN 10220
ISO 228-1
Contain batteries No
Descrição do produto Conjunto de válvulas
Equipamento Volante
Faixa de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de fluido 1
2
Grupo de produtos Shut-off and regulating valves
Nome do produto Válvula de drenagem de óleo com fechamento rápido
Pressão máx. de trabalho [psig] 580 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 40 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R717
Saída int./ext. Externa
Tamanho da conexão de entrada [mm] 15 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 1/2 in
Tamanho da conexão de saída [pol.] 3/4 A
Tipo Subassembly
Tipo de conexão de entrada Solda de topo
Tipo de conexão de saída G

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality