电磁线圈, AB110C, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 110, 多包装

042N0804

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 110, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP00

产品详情

毛重 0.058 Kilogram
净重 0.049 Kilogram
容积 0.088 Liter
EAN 5702423050567

 

Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
SCIP 卷宗产品名称 Solenoid coils
产品名称 电磁线圈
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁线圈配件
供电电压 [V] AC 110 V
功耗 50Hz [伏安] 8 VA
功耗 60Hz [伏安] 6 VA
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 AB110C
机箱防护等级 IP IP00
每包数量 24 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 50 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 122 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 DIN 铲状接头
电气连接 3 个叉片
电气连接尺寸 6.3 mm x 0.8 mm
电气连接标准 EN175301-803
电源电压 50Hz 最大 [伏] 110 V
电源电压 60Hz 最大 [伏] 110 V
类型名称 AB110C
线圈紧固 手指螺丝
线圈连接 DIN 铲状接头
零件计划名称 EV210A
EV220A
EV310A
频率 [Hz] 50/60 Hz
颜色 黑色
风扇功耗 50Hz [瓦] 4.5 W
风扇功耗 60Hz [瓦] 4.5 W
驱动器尺寸 9 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality