Shows 5 product(s)
Soquete do visor de vidro, SGP 1/2 RX, 1/2 pol., NPT
Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0, Indicador de umid.: Sem indicador, Tipo de conexão: NPT, Tamanho da conexão: 1/2 pol.
Soquete do visor de vidro, SGP 3/4 RX, 3/4, G
Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0, Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão: 3/4
Soquete do visor de vidro, SGP 3/4 RX, 3/4 pol., NPT
Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0, Tipo de conexão: NPT, Tamanho da conexão: 3/4 pol.
Soquete do visor de vidro, SGP 1/2 RN, 1/2 pol., NPT
Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0, Indicador de umid.: Indicador N, Tipo de conexão: NPT, Tamanho da conexão: 1/2 pol.
Soquete do visor de vidro, SGP 24 RN
Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0, Indicador de umid.: Indicador N, Tipo de conexão: M, Tamanho da conexão: M24 x 1