Shows 8 product(s)
Piloto para válvula de reg. de água, WVS, 2.2 bar - 19 bar
Controle da faixa de pressão [bar]: 2.2 - 19, Tipo de conex. (refrigerante): conector de solda/rosca
Piloto para válvula de reg. de água, WVS, 15 bar - 29 bar
Controle da faixa de pressão [bar]: 15 - 29, Tipo de conex. (refrigerante): conector de solda/rosca
Corpo de válvula para válvula de reg. de água, WVH, 1 1/4
Tipo de conexão: G, Valor Kv [m³/h]: 12.5, Usado para produtos: WVTS 32; WVS 32
Corpo de válvula para válvula de reg. de água, WVH, 1 1/2
Tipo de conexão: G, Valor Kv [m³/h]: 21, Usado para produtos: WVTS 40; WVS 40
Corpo de válvula para válvula de reg. de água, WVH
Tipo de conexão: Flange de solda, Valor Kv [m³/h]: 32, Usado para produtos: WVTS 50; WVS 50
Corpo de válvula para válvula de reg. de água, WVH, 2 1/2 in
Tipo de conexão: Flange de solda, Valor Kv [m³/h]: 45, Usado para produtos: WVS 65; WVTS 65
Corpo de válvula para válvula de reg. de água, WVH
Tipo de conexão: Flange de solda, Valor Kv [m³/h]: 80, Usado para produtos: WVS 80; WVTS 80
Corpo de válvula para válvula de reg. de água, WVH
Tipo de conexão: Flange de solda, Valor Kv [m³/h]: 125, Usado para produtos: WVS 100; WVTS 100