Shows 7 product(s)
Válvula Combi CTM; Válvula de líquido CTM
Usado para produtos: Válvula Combi CTM; Válvula de líquido CTM
Válvula Combi CTM; Válvula de líquido CTM
Usado para produtos: Válvula Combi CTM; Válvula de líquido CTM
Peça sobressalente, Válvula de baixa pressão CTM; Válvula Combi CTM; Válvula de alta pressão CTM; Válvula de líquido CTM
Tipo: Peça sobressalente, Usado para produtos: Válvula de baixa pressão CTM; Válvula Combi CTM; Válvula de alta pressão CTM; Válvula de líquido CTM, Filtro
Peça sobressalente, Válvula de baixa pressão CTM; Válvula Combi CTM; Válvula de alta pressão CTM; Válvula de líquido CTM
Tipo: Peça sobressalente, Usado para produtos: Válvula de baixa pressão CTM; Válvula Combi CTM; Válvula de alta pressão CTM; Válvula de líquido CTM, O-ring
Válvula de baixa pressão CTM; Válvula de líquido CTM
Usado para produtos: Válvula de baixa pressão CTM; Válvula de líquido CTM
Peça sobressalente, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Tipo de bobina 018Z B, Plugue do cabo
Tipo: Peça sobressalente, Usado para produtos: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Tipo de bobina 018Z B, Designação de tipo: Plugue do cabo, Plugue do cabo
Bobina de solenoide, AS230CS, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Embalagem Multipack
Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP00