Solenoid valve, EVU 4, Solder, ODF, Function: NC
032F9531
Function: NC, Inlet size [mm]: 10.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Solder, ODF
Function: NC, Inlet size [mm]: 10.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Solder, ODF
Peso bruto | 0.128 Kg |
Peso líquido | 0.105 Kg |
Volume | 0.813 Liter |
EAN | 5702428995269 |
Peso bruto | 0.128 Kg |
Peso líquido | 0.105 Kg |
Volume | 0.813 Liter |
EAN | 5702428995269 |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
Aprovação |
EAC LLC CDC TYSK UR |
Bobina | NÃO |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilidade com lubrificantes |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Designação de tipo | Válvula de solenoide, solda |
Direção | Direta |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 105 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 221 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Função | NF |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MinODP [bar] | 0.02 bar |
MOPD[bar/psi] | CONFORME A BOBINA |
Opção de operação manual | NÃO |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 1015 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 70 bar |
Product Name Description | Solenoid valve |
Qnt. do pacote | 16 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
SCIP dossier no. | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
Sistema do atuador [mm] | 9 mm |
Tamanho da entrada [mm] | 10 mm |
Tamanho da saída [mm] | 10 mm |
Temp. ambiente | -40 - CONFORME A BOBINA |
Tipo | EVU 4 |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 0.6 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.5 m³/h |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
Aprovação |
EAC LLC CDC TYSK UR |
Bobina | NÃO |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilidade com lubrificantes |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Designação de tipo | Válvula de solenoide, solda |
Direção | Direta |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 105 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 221 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Função | NF |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MinODP [bar] | 0.02 bar |
MOPD[bar/psi] | CONFORME A BOBINA |
Opção de operação manual | NÃO |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 1015 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 70 bar |
Product Name Description | Solenoid valve |
Qnt. do pacote | 16 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
SCIP dossier no. | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
Sistema do atuador [mm] | 9 mm |
Tamanho da entrada [mm] | 10 mm |
Tamanho da saída [mm] | 10 mm |
Temp. ambiente | -40 - CONFORME A BOBINA |
Tipo | EVU 4 |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 0.6 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.5 m³/h |