Solenoid valve, EVR 40, Solder, ODF, 2 1/8 in, Function: NC
032L1111
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 24.200, Packing format: Single pack
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 24.200, Packing format: Single pack
Peso bruto | 5.032 Kg |
Peso líquido | 4.592 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702428943123 |
Peso bruto | 5.032 Kg |
Peso líquido | 4.592 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702428943123 |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
Aprovação |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Bobina | NÃO |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilidade com lubrificantes |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Designação de tipo | Válvula de solenoide, solda |
Direção | Direta |
Diâmetro do orifício [mm] | 25.4 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 175 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 105 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 221 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função | NF |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mat. do corpo | Latão |
MaxOPD[bar] 10W CA | 38 bar |
MaxOPD[bar] 20W CC | 17 bar |
MaxOPD[bar] bobina BJ/BX | 31 bar |
MaxOPD[psi] 10W CA | 550 psi |
MaxOPD[psi] 20W CC | 246 psi |
MaxOPD[psi] bobina BJ/BX | 450 psi |
MinODP [bar] | 0.2 bar |
MinODP [psi] | 2.9 psi |
MOPD[bar/psi] | CONFORME A BOBINA |
Nome do programa de peças | EVR |
Operação da válvula | PISTÃO-SERVO |
Opção de operação manual | Sim |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 655 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 45.2 bar |
Product Name Description | Solenoid valve |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
SCIP dossier no. | 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Tamanho da entrada [pol.] | 2 1/8 in |
Tamanho da saída [pol.] | 2 1/8 in |
Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
Tipo | EVR 40 |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 28 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 24.2 m³/h |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
Aprovação |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Bobina | NÃO |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilidade com lubrificantes |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Designação de tipo | Válvula de solenoide, solda |
Direção | Direta |
Diâmetro do orifício [mm] | 25.4 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 175 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 105 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 221 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função | NF |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mat. do corpo | Latão |
MaxOPD[bar] 10W CA | 38 bar |
MaxOPD[bar] 20W CC | 17 bar |
MaxOPD[bar] bobina BJ/BX | 31 bar |
MaxOPD[psi] 10W CA | 550 psi |
MaxOPD[psi] 20W CC | 246 psi |
MaxOPD[psi] bobina BJ/BX | 450 psi |
MinODP [bar] | 0.2 bar |
MinODP [psi] | 2.9 psi |
MOPD[bar/psi] | CONFORME A BOBINA |
Nome do programa de peças | EVR |
Operação da válvula | PISTÃO-SERVO |
Opção de operação manual | Sim |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 655 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 45.2 bar |
Product Name Description | Solenoid valve |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R515B |
SCIP dossier no. | 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Tamanho da entrada [pol.] | 2 1/8 in |
Tamanho da saída [pol.] | 2 1/8 in |
Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
Tipo | EVR 40 |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 28 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 24.2 m³/h |