Solenoid valve, EVR 20, Solder, ODF, 1 1/8 in, Function: NO
032L1269
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 6.000, Packing format: Multi pack
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 6.000, Packing format: Multi pack
Peso bruto | 1.41 Kg |
Peso líquido | 1.064 Kg |
Volume | 2.97 Liter |
EAN | 5702428952750 |
Peso bruto | 1.41 Kg |
Peso líquido | 1.064 Kg |
Volume | 2.97 Liter |
EAN | 5702428952750 |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
Aprovação |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Bobina | NÃO |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilidade com lubrificantes |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Designação de tipo | Válvula de solenoide, solda |
Direção | Direta |
Diâmetro do orifício [mm] | 22 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 175 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 105 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 221 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função | NA |
Grupo de fluido |
1 2 |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mat. do corpo | Latão |
MaxOPD[bar] 10W CA | 21 bar |
MaxOPD[bar] 20W CC | 21 bar |
MaxOPD[bar] bobina BJ/BX | 21 bar |
MaxOPD[psi] 10W CA | 305 psi |
MaxOPD[psi] 20W CC | 305 psi |
MaxOPD[psi] bobina BJ/BX | 305 psi |
MinODP [bar] | 0.03 bar |
MinODP [psi] | 0.44 psi |
MWP [bar] em conformidade com PED | 49 bar |
Nome do programa de peças | EVR |
Operação da válvula | DIAFRAGMA-SERVO |
Opção de operação manual | NÃO |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 655 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 45.2 bar |
Product Name Description | Solenoid valve |
Qnt. do pacote | 6 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R125 R134a R152a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
SCIP dossier no. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP dossier product name | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Tamanho da entrada [pol.] | 1 1/8 in |
Tamanho da saída [pol.] | 1 1/8 in |
Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
Tipo | EVR 20 |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 6.9 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 6 m³/h |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
Aprovação |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Bobina | NÃO |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilidade com lubrificantes |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Designação de tipo | Válvula de solenoide, solda |
Direção | Direta |
Diâmetro do orifício [mm] | 22 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 175 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 105 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 221 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função | NA |
Grupo de fluido |
1 2 |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mat. do corpo | Latão |
MaxOPD[bar] 10W CA | 21 bar |
MaxOPD[bar] 20W CC | 21 bar |
MaxOPD[bar] bobina BJ/BX | 21 bar |
MaxOPD[psi] 10W CA | 305 psi |
MaxOPD[psi] 20W CC | 305 psi |
MaxOPD[psi] bobina BJ/BX | 305 psi |
MinODP [bar] | 0.03 bar |
MinODP [psi] | 0.44 psi |
MWP [bar] em conformidade com PED | 49 bar |
Nome do programa de peças | EVR |
Operação da válvula | DIAFRAGMA-SERVO |
Opção de operação manual | NÃO |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 655 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 45.2 bar |
Product Name Description | Solenoid valve |
Qnt. do pacote | 6 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R125 R134a R152a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
SCIP dossier no. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP dossier product name | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Tamanho da entrada [pol.] | 1 1/8 in |
Tamanho da saída [pol.] | 1 1/8 in |
Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
Tipo | EVR 20 |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 6.9 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 6 m³/h |