Válvula de solenoide, EVRAT 20
032F6219
Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Flange, Tipo de conexão de saída: Flange, Valor cv [gal/min.]: 5.200, Valor Kv [m³/h]: 4.500
Função: NF, Tipo de conexão de entrada: Flange, Tipo de conexão de saída: Flange, Valor cv [gal/min.]: 5.200, Valor Kv [m³/h]: 4.500
Peso bruto | 2.696 Kg |
Peso líquido | 2.437 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178132 |
Peso bruto | 2.696 Kg |
Peso líquido | 2.437 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178132 |
Acessórios do produto |
Flanges Acessórios de válvula de solenoide |
Aprovação |
LISTADO C UL US EAC LLC CDC TYSK |
Bobina | NÃO |
China RoHS compliance | Out of scope |
Designação de tipo | Válvula de solenoide |
Direção | Direta |
Diâmetro do orifício [mm] | 20 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 175 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 105 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 221 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função | NF |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. do corpo | Ferro fundido |
MaxOPD[bar] 10W CA | 14 bar |
MaxOPD[bar] 12W CA | 21 bar |
MaxOPD[bar] 20W CC | 13 bar |
MaxOPD[psi] 14W CA | 350 psi |
MinODP [bar] | 0 bar |
MinODP [psi] | 0 psi |
Nome do programa de peças | EVRA / EVRAT |
Nota sobre faixa de temp. do meio | Degelo máx. 130°C/265°F |
Operação da válvula | DIAFRAGMA-SERVO |
Opção de operação manual | Sim |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 610 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 42 bar |
Product Name Description | Válvula de solenoide |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
Tipo | EVRAT 20 |
Tipo de conexão de entrada | Flange |
Tipo de conexão de saída | Flange |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 5.2 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 4.5 m³/h |
Acessórios do produto |
Flanges Acessórios de válvula de solenoide |
Aprovação |
LISTADO C UL US EAC LLC CDC TYSK |
Bobina | NÃO |
China RoHS compliance | Out of scope |
Designação de tipo | Válvula de solenoide |
Direção | Direta |
Diâmetro do orifício [mm] | 20 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 175 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 105 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 221 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
Função | NF |
Grupo de produtos | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. do corpo | Ferro fundido |
MaxOPD[bar] 10W CA | 14 bar |
MaxOPD[bar] 12W CA | 21 bar |
MaxOPD[bar] 20W CC | 13 bar |
MaxOPD[psi] 14W CA | 350 psi |
MinODP [bar] | 0 bar |
MinODP [psi] | 0 psi |
Nome do programa de peças | EVRA / EVRAT |
Nota sobre faixa de temp. do meio | Degelo máx. 130°C/265°F |
Operação da válvula | DIAFRAGMA-SERVO |
Opção de operação manual | Sim |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 610 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 42 bar |
Product Name Description | Válvula de solenoide |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
Tipo | EVRAT 20 |
Tipo de conexão de entrada | Flange |
Tipo de conexão de saída | Flange |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 5.2 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 4.5 m³/h |