Válvula de retenção, NRVA 65
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Válvula de retenção, NRVA 65
020-2006
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40
Precificação de quantidade
Obtenha economia de custos com a compra por volume
Quantidade | Units of measure | Preço |
---|