Válvula de retenção, NRVA 40
020-2004
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 40, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 40, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0
Peso bruto | 5.586 Kilogram |
Peso líquido | 5.284 Kilogram |
Volume | 2.468 Liter |
EAN | 5702422019473 |
Peso bruto | 5.586 Kilogram |
Peso líquido | 5.284 Kilogram |
Volume | 2.468 Liter |
EAN | 5702422019473 |
Aprovação |
CE UKCA |
Categoria | II |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Con. padrão | EN 10220 |
Descrição do produto | Válvula de retenção |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 140 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 284 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de produtos | Check valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nome do produto | Válvula de retenção |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 580 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 40 bar |
Qnt. do pacote | 4 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
SCIP dossier no. | 003a1d2e-c9cb-476a-a567-837ffbab450a |
Tamanho da conexão [mm] | 40 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 1 1/2 in |
Tipo | NRVA 40 |
Tipo de conexão | Solda de topo |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 51 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 44 m³/h |
Aprovação |
CE UKCA |
Categoria | II |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Con. padrão | EN 10220 |
Descrição do produto | Válvula de retenção |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 140 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 284 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de produtos | Check valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nome do produto | Válvula de retenção |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 580 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 40 bar |
Qnt. do pacote | 4 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
SCIP dossier no. | 003a1d2e-c9cb-476a-a567-837ffbab450a |
Tamanho da conexão [mm] | 40 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 1 1/2 in |
Tipo | NRVA 40 |
Tipo de conexão | Solda de topo |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 51 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 44 m³/h |