Válvula de retenção, NRVA 32
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Válvula de retenção, NRVA 32
020-2003
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 32, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40
Precificação de quantidade
Obtenha economia de custos com a compra por volume
Quantidade | Units of measure | Preço |
---|