Válvula de retenção, NRVA 25
020-2002
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 25, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0
Con. padrão: EN 10220, Tipo de conexão: Solda de topo, Tamanho da conexão [mm]: 25, Pressão máx. de trabalho [bar]: 40.0
Peso bruto | 3.21 kg |
Peso líquido | 3.2 kg |
EAN | 5702422048305 |
Peso bruto | 3.21 kg |
Peso líquido | 3.2 kg |
EAN | 5702422048305 |
Categoria | Art. 3, par. 3 |
Categoria PED | Art. 3, par. 3 |
Con. padrão | EN 10220 |
Descrição do produto | Válvula de retenção |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 140 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 284 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de produtos | Válvulas de retenção |
Nome da família de produtos | NRVA |
Nome do produto | Válvula de retenção |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 580 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 40 bar |
Qnt. do pacote | 6 pc |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Tamanho da conexão [mm] | 25 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 1 in |
Tipo | NRVA 25 |
Tipo de conexão | Solda de topo |
Valor cv [gal/min.] | 22.04 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 19 m³/h |
Categoria | Art. 3, par. 3 |
Categoria PED | Art. 3, par. 3 |
Con. padrão | EN 10220 |
Descrição do produto | Válvula de retenção |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 140 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 284 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de produtos | Válvulas de retenção |
Nome da família de produtos | NRVA |
Nome do produto | Válvula de retenção |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 580 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 40 bar |
Qnt. do pacote | 6 pc |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Tamanho da conexão [mm] | 25 mm |
Tamanho da conexão [pol.] | 1 in |
Tipo | NRVA 25 |
Tipo de conexão | Solda de topo |
Valor cv [gal/min.] | 22.04 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 19 m³/h |