Acessórios do produto |
Electric valve accessories |
Aprovação |
EAC LLC CDC TYSK |
Bobina |
NÃO |
Capacidade nominal R22 [kW] |
160 kW |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Designação de tipo |
Válvula de expansão eletrônica |
Direção |
Direta |
Diâmetro do orifício [mm] |
8 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
120 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] |
60 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] |
140 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] |
-40 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem individual |
Funcional |
Electric valve spare parts |
Função |
NF |
Grupo de produtos |
Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
MaxOPD[bar] 10W CA |
18 bar |
MaxOPD[psi] 10W CA |
260 psi |
MinODP [bar] |
0 bar |
MinODP [psi] |
0 psi |
MOPD[bar/psi] |
18 bar |
Opção de operação manual |
NÃO |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
400 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
28 bar |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
Qnt. do pacote |
1 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R744 |
SCIP dossier no. |
fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655 |
SCIP dossier product name |
AKS 12/AKS 21A/MBT 153/253/353 |
Sistema do atuador [mm] |
13.5 mm |
Tamanho da entrada [pol.] |
1 3/8 in |
Tamanho da saída [pol.] |
1 3/8 in |
Temp. ambiente |
-40 - 50 °C |
Tipo |
AKV 20-2 |
Tipo de conexão de entrada |
Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída |
Solda, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valor cv [gal/min.] |
1.85 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
1.6 m³/h |