Electric expansion valve, AKV 20-1
042H2020
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [in]: 1 3/8 in, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [in]: 1 3/8 in
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [in]: 1 3/8 in, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [in]: 1 3/8 in
Peso bruto | 4.55 Kg |
Peso líquido | 4.248 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702422111399 |
Peso bruto | 4.55 Kg |
Peso líquido | 4.248 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702422111399 |
Acessórios do produto | Electric valve accessories |
Aprovação |
EAC LLC CDC TYSK |
Bobina | NÃO |
Capacidade nominal R22 [kW] | 100 kW |
China RoHS compliance | Out of scope |
Designação de tipo | Válvula de expansão eletrônica |
Direção | Direta |
Diâmetro do orifício [mm] | 8 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 120 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 60 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 140 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Funcional | Electric valve spare parts |
Função | NF |
Grupo de produtos | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MaxOPD[bar] 10W CA | 18 bar |
MaxOPD[psi] 10W CA | 260 psi |
MinODP [bar] | 0 bar |
MinODP [psi] | 0 psi |
MOPD[bar/psi] | 18 bar |
Opção de operação manual | NÃO |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 400 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 28 bar |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R744 |
SCIP dossier no. | fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655 |
SCIP dossier product name | AKS 12/AKS 21A/MBT 153/253/353 |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Tamanho da entrada [pol.] | 1 3/8 in |
Tamanho da saída [pol.] | 1 3/8 in |
Temp. ambiente | -40 - 50 °C |
Tipo | AKV 20-1 |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 1.156 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 1 m³/h |
Acessórios do produto | Electric valve accessories |
Aprovação |
EAC LLC CDC TYSK |
Bobina | NÃO |
Capacidade nominal R22 [kW] | 100 kW |
China RoHS compliance | Out of scope |
Designação de tipo | Válvula de expansão eletrônica |
Direção | Direta |
Diâmetro do orifício [mm] | 8 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 120 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 60 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 140 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Funcional | Electric valve spare parts |
Função | NF |
Grupo de produtos | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MaxOPD[bar] 10W CA | 18 bar |
MaxOPD[psi] 10W CA | 260 psi |
MinODP [bar] | 0 bar |
MinODP [psi] | 0 psi |
MOPD[bar/psi] | 18 bar |
Opção de operação manual | NÃO |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 400 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 28 bar |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Qnt. do pacote | 1 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R744 |
SCIP dossier no. | fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655 |
SCIP dossier product name | AKS 12/AKS 21A/MBT 153/253/353 |
Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
Tamanho da entrada [pol.] | 1 3/8 in |
Tamanho da saída [pol.] | 1 3/8 in |
Temp. ambiente | -40 - 50 °C |
Tipo | AKV 20-1 |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor cv [gal/min.] | 1.156 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 1 m³/h |