Válvula de regulación de nivel de líquido, PMFL 80-3

027F3056

此產品已停產。

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Presión de trabajo máx. [bar]: 28, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

產品詳情

總重 7.046 Kilogram
淨重 6.78 Kilogram
Volume 8.731 Liter
EAN 5702422171256

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
MWP 406 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4
UL evaluated Yes
UL 認證名稱 冷媒閥 53R0
入口接口尺寸 [mm] 25 mm
冷媒 R134a
R22
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R410A
R502
R717
R401A
R402A
R409A
R421A
R507A
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
含零件 盲塞頭
凸緣/法蘭(flange)螺栓
凸緣/法蘭(flange)墊圈
嚮導閥連接器
型號 PMFL 80-3
塗料顏色 Cr3 / TLP
最大工作壓力 [bar] 28 bar
流體 1
溫度範圍 [°C] [最大值] 120 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -60 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 248 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -76 °F
產品名稱 液位調節閥
產品群組 Liquid level regulating valves
產品說明 液位控制
目錄 Art. 3, par. 3
認証 CE 認証
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL

Accessories

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality