Acessórios do produto |
Flanges |
Aprovação |
EAC |
Banda P [°C] |
20 °C |
Banda P [°F] |
68 °F |
Capacidade nominal R717 [kW] |
106 kW |
Capacidade nominal R717 [TR] |
30.3 TR |
Categoria |
Art. 3, par. 3 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Comprimento do tubo capilar [mm] |
5000 mm |
Comprimento do tubo capilar [pol.] |
192 in |
Condições de cap. nominal [IMP] |
Subcooling=7,2 ° tevap=39,2 °F |
Condições de cap. nominal [SI] |
Subresfriamento=4K tevap=4 °C |
Descrição do produto |
Válvula de injeção termostática |
Direção |
Direta |
Equalização de pressão |
Equalizado internamente |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
65 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
35 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
149 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
95 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem individual |
Funcional |
Peças sobressalentes TXV |
Grupo de fluido |
1 |
Grupo de produtos |
Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de direção de fluxo |
Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. do corpo |
Ferro fundido GGG40.3 |
Pressão máx. de teste [psig] |
435 psig |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
290 psig |
Pressão máx. de teste [bar] |
30 bar |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
20 bar |
Product Name Description |
Válvula de dessuperaquecimento |
Qnt. do pacote |
1 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
SCIP dossier no. |
28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b |
SCIP dossier product name |
TEA/TEAT/TEVA |
Tamanho da conexão [pol.] |
3/4 in |
Tamanho da conexão de entrada [pol.] |
3/4 in |
Tipo |
TEAT 85-33 |
Tipo de conexão |
Flange de solda |
UK RoHS compliance |
Out of scope |