Acessórios do produto |
Pilot valve accessories |
Aprovação |
EAC LLC CDC TYSK |
Bobina |
NÃO |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Designação de tipo |
Válvula de solenoide |
Direção |
NENHUM |
Diâmetro do orifício [mm] |
3.3 mm |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
176 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] |
120 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] |
-60 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] |
248 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] |
-76 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
NÃO |
Função |
NF |
Grupo de produtos |
Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Mat. do corpo |
Aço |
MaxOPD[bar] 10W CA |
21 bar |
MaxOPD[bar] 20W CA |
40 bar |
MaxOPD[bar] 20W CC |
14 bar |
MaxOPD[psi] 10W CA |
305 psi |
MaxOPD[psi] 20W CA |
580 psi |
MaxOPD[psi] 20W CC |
203 psi |
Nome do programa de peças |
CVH ICS |
Operação da válvula |
PISTÃO-SERVO |
Opção de operação manual |
NÃO |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
940 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
65 bar |
Product Name Description |
Válvula piloto |
Qnt. do pacote |
20 pc |
REACH Candidate List substances |
No |
Refrigerantes |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Sistema do atuador [mm] |
13.5 mm |
Temp. ambiente |
-40 - 80 °C |
Tipo |
EVM |
Tipo de conexão de entrada |
ROSCA |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valor cv [gal/min.] |
0.323 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
0.28 m³/h |