Function Modules for Pilot Operated Servo Valves (ICS)

Shows 10 product(s)

027H2200

Módulo de função, ICS 25-25

Módulo de função, Valor cv [gal/min.]: 13.3, Valor Kv [m³/h]: 11.5, Usado para produtos: ICV 25

027H2201

Módulo de função, ICS 25-5

Módulo de função, Valor cv [gal/min.]: 2, Valor Kv [m³/h]: 1.7, Usado para produtos: ICV 25

027H2202

Módulo de função, ICS 25-10

Módulo de função, Valor cv [gal/min.]: 4.1, Valor Kv [m³/h]: 3.5, Usado para produtos: ICV 25

027H2203

Módulo de função, ICS 25-15

Módulo de função, Valor cv [gal/min.]: 7, Valor Kv [m³/h]: 6, Usado para produtos: ICV 25

027H2204

Módulo de função, ICS 25-20

Módulo de função, Valor cv [gal/min.]: 9.3, Valor Kv [m³/h]: 8, Usado para produtos: ICV 25

027H3200

Módulo de função, ICS 32

Módulo de função, Valor cv [gal/min.]: 20, Valor Kv [m³/h]: 17, Usado para produtos: ICV 32

027H4200

Módulo de função, ICS 40

Módulo de função, Valor cv [gal/min.]: 30.16, Valor Kv [m³/h]: 26, Usado para produtos: ICV 40

027H5200

Módulo de função, ICS 50

Módulo de função, Valor cv [gal/min.]: 46, Valor Kv [m³/h]: 40, Usado para produtos: ICV 50; ICF 50-4

027H6200

Módulo de função, ICS 65

Módulo de função, Valor cv [gal/min.]: 81.2, Valor Kv [m³/h]: 70, Usado para produtos: ICF 65-3; ICV 65

027H8200

Módulo de função, ICS 80

Módulo de função, Valor cv [gal/min.]: 98.6, Valor Kv [m³/h]: 85, Usado para produtos: ICF 65-3; ICV 65

Visualizar: