Shows 10 product(s)
Módulo de função, ICS 25-25
Módulo de função, Valor cv [gal/min.]: 13.3, Valor Kv [m³/h]: 11.5, Usado para produtos: ICV 25
Módulo de função, ICS 25-5
Módulo de função, Valor cv [gal/min.]: 2, Valor Kv [m³/h]: 1.7, Usado para produtos: ICV 25
Módulo de função, ICS 25-10
Módulo de função, Valor cv [gal/min.]: 4.1, Valor Kv [m³/h]: 3.5, Usado para produtos: ICV 25
Módulo de função, ICS 25-15
Módulo de função, Valor cv [gal/min.]: 7, Valor Kv [m³/h]: 6, Usado para produtos: ICV 25
Módulo de função, ICS 25-20
Módulo de função, Valor cv [gal/min.]: 9.3, Valor Kv [m³/h]: 8, Usado para produtos: ICV 25
Módulo de função, ICS 32
Módulo de função, Valor cv [gal/min.]: 20, Valor Kv [m³/h]: 17, Usado para produtos: ICV 32
Módulo de função, ICS 40
Módulo de função, Valor cv [gal/min.]: 30.16, Valor Kv [m³/h]: 26, Usado para produtos: ICV 40
Módulo de função, ICS 50
Módulo de função, Valor cv [gal/min.]: 46, Valor Kv [m³/h]: 40, Usado para produtos: ICV 50; ICF 50-4
Módulo de função, ICS 65
Módulo de função, Valor cv [gal/min.]: 81.2, Valor Kv [m³/h]: 70, Usado para produtos: ICF 65-3; ICV 65
Módulo de função, ICS 80
Módulo de função, Valor cv [gal/min.]: 98.6, Valor Kv [m³/h]: 85, Usado para produtos: ICF 65-3; ICV 65