Kompressor overflow ventil

Viser 6 produkt (er)

148F3026

Kompressor overflow ventil, POV 1050, Svejsning, 25 bar

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 65, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 65

148F3027

Kompressor overflow ventil, POV 1050, Svejsning, 25 bar

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 65, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 65

148F3033

Kompressor overflow ventil, POV 2150, Svejsning, 25 bar

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 80, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 80, Tilslutn. str. tilgang: 3 in, Tilslutn. størrelse for udgang: 3 in

148F3034

Kompressor overflow ventil, POV 2150, Svejsning

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 80, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 80, Tilslutn. str. tilgang: 3 in, Tilslutn. størrelse for udgang: 3 in

2417+047

Kompressor overflow ventil, POV 600, Svejsning

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 40, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 40

2417+232

Kompressor overflow ventil, POV 600, Svejsning

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 40, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 40

Vis: