Kompressor overflow ventil, POV 2150, Svejsning

148F3034

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 80.00, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 80.0, Tilslutn. str. tilgang: 3 in, Tilslutn. størrelse for udgang: 3 in

Produktdetaljer

Bruttovægt 12.808 Kilogram
Nettovægt 12.174 Kilogram
Volume 24.18 Liter
EAN nr. 5702428342834

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
CE-mærket Yes
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fluidagruppe 1
Gennemstrømningsareal [in2] 4.2 in²
Gennemstrømningsareal [mm2] 2734 mm²
Godkendelse CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Indeholder batterier No
Kategori II
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Maks. Arbejdstryk [psig] 580 psig
Maks. driftstryk [bar] 40 bar
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Safety relief valves
Produktnavn Kompressor overflow ventil
Produktoplysninger Trykstyret pilotventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Vinkelløb
Standardtilslutning ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Strømningsdiameter [in] 2.32 in
Strømningsdiameter [mm] 59 mm
Temp.område med POV [°C] [Maks.] 150 °C
Temp.område med POV [°C] [Min.] -50 °C
Temp.område med POV [°F] [Maks.] 302 °F
Temp.område med POV [°F] [Min.] -58 °F
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutn. str. tilgang 3 in
Tilslutn. størrelse for udgang 3 in
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] 80 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] 80 mm
Tilslutningstype Svejsning
Tilslutningstype, tilgang Butt weld ANSI
Trykcertifikat TÜV certificate included
Type POV 2150
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality