OP-HJM036D20N
115F0021
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R22, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/60
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R22, Fonte de alimentação do compressor [V]: 230/1/60
Peso bruto | 70 Kg |
Peso líquido | 65 Kg |
Volume | 412.825 Liter |
Peso bruto | 70 Kg |
Peso líquido | 65 Kg |
Volume | 412.825 Liter |
Aplicações | MBP |
Compressor model | MT36-1 |
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 450 W |
Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 2.6 A |
Código elétrico | N |
Description | OP-HJM036D20N |
Diâmetro do ventilador [mm] | 457 mm |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 4800 m³/h |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 230/1/60 |
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
Frequência [Hz] | 60 Hz |
Grupo de produtos | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | OP-HJM036D20N |
Núm. de fases (compressor) | 1 |
Núm. de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 1 |
Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
Product Name Description | Bare unit |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes | R22 |
Região | América do Sul |
Tecnologia | Recíproco |
Tipo | Optyma™ D20 |
Tipo de condensador | G8 |
Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 208 V |
Versão | D20 |
Aplicações | MBP |
Compressor model | MT36-1 |
Consumo de energia do ventilador @ 60Hz [W] | 450 W |
Corrente do ventilador @ 60Hz [A] | 2.6 A |
Código elétrico | N |
Description | OP-HJM036D20N |
Diâmetro do ventilador [mm] | 457 mm |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 4800 m³/h |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 230/1/60 |
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
Frequência [Hz] | 60 Hz |
Grupo de produtos | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | OP-HJM036D20N |
Núm. de fases (compressor) | 1 |
Núm. de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 1 |
Plataforma de velocidade | Fixed-speed |
Product Name Description | Bare unit |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes | R22 |
Região | América do Sul |
Tecnologia | Recíproco |
Tipo | Optyma™ D20 |
Tipo de condensador | G8 |
Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 208 V |
Versão | D20 |