Acessórios do produto |
Liq. level switch accessories |
Aprovação |
CE LLC CDC TYSK UKCA |
Classificação da carcaça IP |
IP67 |
Comprimento de inserção [mm] |
5000 mm |
Comprimento de inserção [pol.] |
197 in |
Consumo de energia [W] |
0.7 W |
Descrição do produto |
Sensor do nível de líquido |
Design |
Versão com cabo |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
100 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-60 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
212 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-76 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
60 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-20 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
140 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-4 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem individual |
Funcional |
Liq. level switch spare parts |
Grupo de produtos |
Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Peças incluídas |
HMI com idiomas EN, DE, FR, ES |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
1450 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
100 bar |
Product Name Description |
Sensor do nível de líquido |
Qnt. do pacote |
1 pc |
REACH Candidate List substances |
No |
Refrigerantes |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Resistência da carga máx. [Ohm] |
500 |
Sinal de saída [mA] [Máx] |
20 mA |
Sinal de saída [mA] [Mín] |
4 mA |
Supply voltage [V] DC [max] |
30 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
14 V |
Tamanho da conexão [pol.] |
3/4 |
Tensão de alimentação [V] CC [Max] |
30 V |
Tensão de alimentação [V] CC [Min] |
14 V |
Tipo |
AKS 4100 U |
Tipo de conexão |
NPT |