Temperature sensor, AKS 21 M, 2.50 m
084N2017
Measuring range [°C]: -60 - 200, Electrical connection: Cable, Cable type: Silicone
Measuring range [°C]: -60 - 200, Electrical connection: Cable, Cable type: Silicone
Peso bruto | 0.294 Kg |
Peso líquido | 0.261 Kg |
Volume | 0.522 Liter |
EAN | 5702422048312 |
Peso bruto | 0.294 Kg |
Peso líquido | 0.261 Kg |
Volume | 0.522 Liter |
EAN | 5702422048312 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP56 |
Comprimento do cabo [m] | 2.5 m |
Comprimento do cabo [pol.] | 98.43 in |
Comprimento do tubo de proteção [mm] | 50 mm |
Comprimento do tubo de proteção [pol.] | 1.97 in |
Conex. elétr. | Cabo |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] | 7 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] | 0.28 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elemento do sensor [pc] | 1 pc |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Faixa de medição [°C] [Max] | 200 °C |
Faixa de medição [°C] [Min] | -60 °C |
Faixa de medição [°F] [Max] | 392 °F |
Faixa de medição [°F] [Min] | -75 °F |
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Max] | 200 °C |
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Min] | -60 °C |
Fios [pcs] | 2 pc |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserto do sensor | Intercambiável |
Mat. do tubo de prot. | Stainless steel |
Notas sobre a conexão do processo | Soldável |
Padrão de elemento do sensor | EN 60751 |
Product Name Description | Temperature sensor |
Qnt. do pacote | 18 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Resistência do elem. do sensor [Ohm] | 1000 |
Tamanho da con. el. | 2 fios |
Tamanho da conexão de processo | 22 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 180 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 356 °F |
Tipo | AKS 21 M |
Tipo de conexão | SOLDA |
Tipo de conexão do processo | Ø |
Tipo de elemento do sensor | Pt |
Tipo do cabo | Silicone |
Tolerância do elemento do sensor | Classe B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP56 |
Comprimento do cabo [m] | 2.5 m |
Comprimento do cabo [pol.] | 98.43 in |
Comprimento do tubo de proteção [mm] | 50 mm |
Comprimento do tubo de proteção [pol.] | 1.97 in |
Conex. elétr. | Cabo |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] | 7 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] | 0.28 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elemento do sensor [pc] | 1 pc |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Faixa de medição [°C] [Max] | 200 °C |
Faixa de medição [°C] [Min] | -60 °C |
Faixa de medição [°F] [Max] | 392 °F |
Faixa de medição [°F] [Min] | -75 °F |
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Max] | 200 °C |
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Min] | -60 °C |
Fios [pcs] | 2 pc |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserto do sensor | Intercambiável |
Mat. do tubo de prot. | Stainless steel |
Notas sobre a conexão do processo | Soldável |
Padrão de elemento do sensor | EN 60751 |
Product Name Description | Temperature sensor |
Qnt. do pacote | 18 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Resistência do elem. do sensor [Ohm] | 1000 |
Tamanho da con. el. | 2 fios |
Tamanho da conexão de processo | 22 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 180 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 356 °F |
Tipo | AKS 21 M |
Tipo de conexão | SOLDA |
Tipo de conexão do processo | Ø |
Tipo de elemento do sensor | Pt |
Tipo do cabo | Silicone |
Tolerância do elemento do sensor | Classe B |
UK RoHS compliance | Out of scope |