Sensor de temperatura, AKS 21 A, 2.00 m, Pt, 1000 Ohm

084N2024

Faixa de med.: -60 - 200, Conex. elétr.: Cabo, Tipo do cabo: Silicone, blindado

Detalhes do produto

Peso bruto 0.102 Kg
Peso líquido 0.093 Kg
Volume 0.49 Liter
EAN 5702422031239

 

Classificação da carcaça IP IP67
Comprimento do cabo [m] 2 m
Comprimento do cabo [pol.] 78.74 in
Comprimento do tubo de proteção [mm] 40 mm
Comprimento do tubo de proteção [pol.] 1.58 in
Conex. elétr. Cabo
Diâmetro do tubo de proteção [mm] 5.8 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] 0.23 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elemento do sensor [pc] 1 pc
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Faixa de medição [°C] [Max] 200 °C
Faixa de medição [°C] [Min] -60 °C
Faixa de medição [°F] [Max] 392 °F
Faixa de medição [°F] [Min] -75 °F
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Max] 180 °C
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Min] -60 °C
Fios [pcs] 2 pc
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inserto do sensor Fixo
Mat. do tubo de prot. Stainless steel
Padrão de elemento do sensor EN 60751
Product Name Description Sensor de temperatura
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances No
Resistência do elem. do sensor [Ohm] 1000
Tamanho da con. el. 2 fios
Temperatura ambiente máx. [°C] 180 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 356 °F
Tipo AKS 21 A
Tipo de elemento do sensor Pt
Tipo do cabo Silicone, blindado
Tolerância do elemento do sensor Classe B
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality