Pressostato cartucho, LCB, 3 bar, 2 bar

061F7004

Este produto foi descontinuado.

Pressão ativa mais alta [bar]: 3, Pressão ativa mais baixa [bar]: 2, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NO), Tipo da con. de press.: Solda, ODM, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65

Detalhes do produto

Peso bruto 0.06 Kilogram
Peso líquido 0.057 Kilogram
Volume 0.22 Liter
EAN 5702428267212

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Aprovação CE
Capacidade do contato AC=4 A, 250 V
Carcaça QUENTE NORMAL - DERRETIMENTO
Categoria de faixa de pressão Baixa pressão
CE evaluated Yes
Chave de especificação LCB-JA137
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP65
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Comprimento do cabo [m] 1 m
Comprimento do cabo [pol.] 39.37 in
Conex. elétr. Cabo
Contain batteries No
Cor do fio Preto
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -20 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 135 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -55 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 275 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -70 °F
Formato da embalagem Embalagem industrial
Funcional NÃO
Função de contato SPST(NO)
Grupo de produtos Switches and thermostats
Montagem Vertical +/- 45º
Nome do produto Pressostato cartucho
Notas da conexão de pressão Tubo de cobre (ponta = 3mm)
Pressão ativa mais alta [bar] 3 bar
Pressão ativa mais alta [psi] 44 psi
Pressão ativa mais baixa [bar] 2 bar
Pressão ativa mais baixa [psi] 29 psi
Pressão de ruptura [bar] 200 bar
Pressão de ruptura [psig] 2900 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 508 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 35 bar
Qnt. do pacote 100 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Refrigerantes sem óleo R134a
R513A
Restabelecimento Automático
SCIP dossier product name ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
Tamanho da con. de pressão 1/4 pol.
Tamanho da conexão de pressão [mm] 6.35 mm
Tipo LCB
Tipo da con. de press. Solda, ODM
Tipo do cabo AWG18

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality