Shows 12 product(s)

006-0040

Filtro, não soldado, FA 15

Mat. da con.: Aço, Espessura do trançado [µm]: 150, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0

006-0042

Filtro, não soldado, FA 15

Mat. da con.: Aço, Espessura do trançado [µm]: 150, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0

006-0043

Filtro, não soldado, FA 15

Mat. da con.: Aço, Espessura do trançado [µm]: 150, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0

006-0046

Filtro, não soldado, FA 20

Mat. da con.: Aço, Espessura do trançado [µm]: 150, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0

006-0052

Filtro, não soldado, FA 15

Mat. da con.: Aço, Espessura do trançado [µm]: 150, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0

006-0057

Filtro, não soldado, FA 15

Mat. da con.: Aço, Espessura do trançado [µm]: 150, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0

006-0058

Filtro, não soldado, FA 15

Mat. da con.: Aço, Espessura do trançado [µm]: 150, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0

006-0066

Filtro, não soldado, FA 20

Mat. da con.: Aço, Espessura do trançado [µm]: 150, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0

006-0067

Filtro, não soldado, FA 20

Mat. da con.: Aço, Espessura do trançado [µm]: 150, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0

006-0074

Filtro, não soldado, FA 20

Mat. da con.: Aço, Espessura do trançado [µm]: 150, Pressão máx. de trabalho [bar]: 28.0

Visualizar: