Hermetic filter drier, DML, 08 cu.in., Steel
023Z5133
Inlet connection type: Face Seal, Outlet connection type: Face Seal, Core Size code: 08 cu.in.
Inlet connection type: Face Seal, Outlet connection type: Face Seal, Core Size code: 08 cu.in.
Peso bruto | 0.42 Kg |
Peso líquido | 0.35 Kg |
Volume | 0.638 Liter |
EAN | 5702428155199 |
Peso bruto | 0.42 Kg |
Peso líquido | 0.35 Kg |
Volume | 0.638 Liter |
EAN | 5702428155199 |
Activated alumina [%] | 0 % |
Alum. ativado/Peneira molec. [%] | 0% / 100% |
Aprovação | UL |
Cap de secagem[gotas de água]24 °C |
R134a: 250 R290: -- R32: 211 R404A: 261 R407C: 243 R410A: 227 R507: 273 |
Cap de secagem[gotas de água]52 °C |
R134a: 229 R290: -- R32: 194 R404A: 247 R407C: 224 R410A: 201 R507: 246 |
Capacidade de fluxo KW |
R134a: 16.0 R290: -- R32: 24.3 R404A: 11.2 R407C: 16.3 R410A: 16.6 R507: 10.9 |
Capacidade de fluxo TR |
R134a: 4.5 R290: -- R32: 6.9 R404A: 3.2 R407C: 4.6 R410A: 4.7 R507: 3.1 |
Capacidade do ácido [g] | 0.54 g |
Capacidade do ácido [oz] | 0.019 oz |
CapLíq cond. (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
CapLíq. cond. (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
Core type | Solid core |
Descrição do produto | Filtro secador da linha de líquido |
Designação de tipo | DML 083FS |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 160 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
Filter application | High Moisture Capacity |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de produtos | Filter driers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Etiqueta impressa em seta de 1 via |
Mat. da con. | Aço |
Mat. do corpo | Aço |
Molecular sieve [%] | 100 % |
Nome do arquivo de aprovação UL | SA6398 |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 667 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 46 bar |
Principal | Núcleo sólido |
Product Name Description | Hermetic filter drier |
Qnt. do pacote | 24 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes |
R1234yf R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A R600 R1234ze(E) R1233zd(E) R407H R454A R454C R463A R515B R516A |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes sem óleo |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Superfície do núcleo sólido [cm2] | 118 cm² |
Superfície do núcleo sólido [pol.2] | 18.29 in² |
Suporte | NÃO |
Tamanho da conexão de entrada 1 [pol.] | 3/8 in |
Tamanho da conexão de saída 1 [pol.] | 3/8 in |
Tamanho do núcleo | 08 cu.in. |
Tipo | ELIMINATOR |
Tipo | DML |
Tipo de conexão de entrada | VEDAÇÃO DE FACE |
Tipo de conexão de saída | VEDAÇÃO DE FACE |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vol. da carcaça | 5.85 Fluid Ounce US |
Volume da carcaça [l] | 0.17 L |
Volume do núcleo sólido [cm3] | 59 cm³ |
Volume do núcleo sólido [pol.3] | 3.57 in³ |
Volume líquido [foz EUA] | 3.87 Fluid Ounce US |
Volume líquido [l] | 0.114 L |
Activated alumina [%] | 0 % |
Alum. ativado/Peneira molec. [%] | 0% / 100% |
Aprovação | UL |
Cap de secagem[gotas de água]24 °C |
R134a: 250 R290: -- R32: 211 R404A: 261 R407C: 243 R410A: 227 R507: 273 |
Cap de secagem[gotas de água]52 °C |
R134a: 229 R290: -- R32: 194 R404A: 247 R407C: 224 R410A: 201 R507: 246 |
Capacidade de fluxo KW |
R134a: 16.0 R290: -- R32: 24.3 R404A: 11.2 R407C: 16.3 R410A: 16.6 R507: 10.9 |
Capacidade de fluxo TR |
R134a: 4.5 R290: -- R32: 6.9 R404A: 3.2 R407C: 4.6 R410A: 4.7 R507: 3.1 |
Capacidade do ácido [g] | 0.54 g |
Capacidade do ácido [oz] | 0.019 oz |
CapLíq cond. (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
CapLíq. cond. (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
Core type | Solid core |
Descrição do produto | Filtro secador da linha de líquido |
Designação de tipo | DML 083FS |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 160 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
Filter application | High Moisture Capacity |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de produtos | Filter driers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Etiqueta impressa em seta de 1 via |
Mat. da con. | Aço |
Mat. do corpo | Aço |
Molecular sieve [%] | 100 % |
Nome do arquivo de aprovação UL | SA6398 |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 667 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 46 bar |
Principal | Núcleo sólido |
Product Name Description | Hermetic filter drier |
Qnt. do pacote | 24 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes |
R1234yf R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A R600 R1234ze(E) R1233zd(E) R407H R454A R454C R463A R515B R516A |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes sem óleo |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Superfície do núcleo sólido [cm2] | 118 cm² |
Superfície do núcleo sólido [pol.2] | 18.29 in² |
Suporte | NÃO |
Tamanho da conexão de entrada 1 [pol.] | 3/8 in |
Tamanho da conexão de saída 1 [pol.] | 3/8 in |
Tamanho do núcleo | 08 cu.in. |
Tipo | ELIMINATOR |
Tipo | DML |
Tipo de conexão de entrada | VEDAÇÃO DE FACE |
Tipo de conexão de saída | VEDAÇÃO DE FACE |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vol. da carcaça | 5.85 Fluid Ounce US |
Volume da carcaça [l] | 0.17 L |
Volume do núcleo sólido [cm3] | 59 cm³ |
Volume do núcleo sólido [pol.3] | 3.57 in³ |
Volume líquido [foz EUA] | 3.87 Fluid Ounce US |
Volume líquido [l] | 0.114 L |