Hermetic filter drier, DML, 08 cu.in., Steel
023Z5039
Inlet connection type: Flare, Outlet connection type: Flare, Core Size code: 08 cu.in.
Inlet connection type: Flare, Outlet connection type: Flare, Core Size code: 08 cu.in.
Peso bruto | 0.384 Kg |
Peso líquido | 0.316 Kg |
Volume | 0.701 Liter |
EAN | 5702428155748 |
Peso bruto | 0.384 Kg |
Peso líquido | 0.316 Kg |
Volume | 0.701 Liter |
EAN | 5702428155748 |
Acessórios do produto | Acessórios genéricos |
Activated alumina [%] | 0 % |
Alum. ativado/Peneira molec. [%] | 0% / 100% |
Aprovação | UL |
Cap de secagem[gotas de água]24 °C |
R134a: 250 R290: -- R32: 211 R404A: 261 R407C: 243 R410A: 227 R507: 273 |
Cap de secagem[gotas de água]52 °C |
R134a: 229 R290: -- R32: 194 R404A: 247 R407C: 224 R410A: 201 R507: 246 |
Capacidade de fluxo KW |
R134a: 6.3 R290: -- R32: 9.6 R404A: 4.4 R407C: 6.4 R410A: 6.5 R507: 4.3 |
Capacidade de fluxo TR |
R134a: 1.8 R290: -- R32: 2.7 R404A: 1.3 R407C: 1.8 R410A: 1.9 R507: 1.2 |
Capacidade do ácido [g] | 0.54 g |
Capacidade do ácido [oz] | 0.019 oz |
CapLíq cond. (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
CapLíq. cond. (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
Core type | Solid core |
Descrição do produto | Filtro secador da linha de líquido |
Designação de tipo | DML 082 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 160 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
Filter application | High Moisture Capacity |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de produtos | Filter driers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Etiqueta impressa em seta de 1 via |
Mat. da con. | Aço |
Mat. do corpo | Aço |
Molecular sieve [%] | 100 % |
Nome do arquivo de aprovação UL | SA6398 |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 667 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 46 bar |
Principal | Núcleo sólido |
Product Name Description | Hermetic filter drier |
Qnt. do pacote | 24 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes sem óleo |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Superfície do núcleo sólido [cm2] | 118 cm² |
Superfície do núcleo sólido [pol.2] | 18.29 in² |
Suporte | NÃO |
Tamanho da conexão de entrada 1 [pol.] | 1/4 in |
Tamanho da conexão de entrada [mm] | 6 mm |
Tamanho da conexão de saída 1 [pol.] | 1/4 in |
Tamanho da conexão de saída [mm] | 6 mm |
Tamanho do núcleo | 08 cu.in. |
Tipo | ELIMINATOR |
Tipo | DML |
Tipo de conexão de entrada | ROSCA |
Tipo de conexão de saída | ROSCA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vol. da carcaça | 5.85 Fluid Ounce US |
Volume da carcaça [l] | 0.17 L |
Volume do núcleo sólido [cm3] | 59 cm³ |
Volume do núcleo sólido [pol.3] | 3.57 in³ |
Volume líquido [foz EUA] | 3.87 Fluid Ounce US |
Volume líquido [l] | 0.114 L |
Acessórios do produto | Acessórios genéricos |
Activated alumina [%] | 0 % |
Alum. ativado/Peneira molec. [%] | 0% / 100% |
Aprovação | UL |
Cap de secagem[gotas de água]24 °C |
R134a: 250 R290: -- R32: 211 R404A: 261 R407C: 243 R410A: 227 R507: 273 |
Cap de secagem[gotas de água]52 °C |
R134a: 229 R290: -- R32: 194 R404A: 247 R407C: 224 R410A: 201 R507: 246 |
Capacidade de fluxo KW |
R134a: 6.3 R290: -- R32: 9.6 R404A: 4.4 R407C: 6.4 R410A: 6.5 R507: 4.3 |
Capacidade de fluxo TR |
R134a: 1.8 R290: -- R32: 2.7 R404A: 1.3 R407C: 1.8 R410A: 1.9 R507: 1.2 |
Capacidade do ácido [g] | 0.54 g |
Capacidade do ácido [oz] | 0.019 oz |
CapLíq cond. (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
CapLíq. cond. (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
Core type | Solid core |
Descrição do produto | Filtro secador da linha de líquido |
Designação de tipo | DML 082 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 160 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
Filter application | High Moisture Capacity |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de produtos | Filter driers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Etiqueta impressa em seta de 1 via |
Mat. da con. | Aço |
Mat. do corpo | Aço |
Molecular sieve [%] | 100 % |
Nome do arquivo de aprovação UL | SA6398 |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 667 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 46 bar |
Principal | Núcleo sólido |
Product Name Description | Hermetic filter drier |
Qnt. do pacote | 24 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes sem óleo |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Superfície do núcleo sólido [cm2] | 118 cm² |
Superfície do núcleo sólido [pol.2] | 18.29 in² |
Suporte | NÃO |
Tamanho da conexão de entrada 1 [pol.] | 1/4 in |
Tamanho da conexão de entrada [mm] | 6 mm |
Tamanho da conexão de saída 1 [pol.] | 1/4 in |
Tamanho da conexão de saída [mm] | 6 mm |
Tamanho do núcleo | 08 cu.in. |
Tipo | ELIMINATOR |
Tipo | DML |
Tipo de conexão de entrada | ROSCA |
Tipo de conexão de saída | ROSCA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vol. da carcaça | 5.85 Fluid Ounce US |
Volume da carcaça [l] | 0.17 L |
Volume do núcleo sólido [cm3] | 59 cm³ |
Volume do núcleo sólido [pol.3] | 3.57 in³ |
Volume líquido [foz EUA] | 3.87 Fluid Ounce US |
Volume líquido [l] | 0.114 L |