Compressor recíproco, NTZ136A3LR1B

120F0283

Refrigerante: R404A; R452A, Utilização de segmentos: Refrigeração LT, Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz]: 200-230/3/60

Detalhes do produto

Peso bruto 37.5 kg
Peso líquido 35 kg
EAN 5702428665292

 

Acessórios enviados Luvas de solda de sucção e descarga, porcas Rotolock e gaxetas
Altura da conexão da sucção [mm] 265 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 74 mm
Altura total [mm] 413 mm
Aterramento do torque [Nm] 3 Nm
Capacidade de refrigeração nominal a 60Hz 4.4 kW
Carga de refrigerante [kg] [Max] 5 kg
Carga de óleo [L] 1.8 L
Cilindro 2
Classe de proteção IP IP55 (com prensa cabo)
Comentário sobre o encaixe (enviado somente com versão rotolock)
Comprimento da embalagem [mm] 385 mm
Conexões de força
Controle de capacidade Velocidade fixa
Cor Azul
Código de configuração Individual
Código de geração B
Descrição NTZ136-3B
Designação de tipo Compressor
Diâmetro (mm) 288 mm
Economizador NÃO
Equalização do óleo Rosca de 3/8'' SAE
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz] 200-230/3/60
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 60
Gaxeta de descarga [Nm] 15 Nm
HP de Fábrica [bar] 25 bar
HP de teste [bar] [Máx] 30 bar
Instruções enviadas Instruções de Instalação
Largura da embalagem [mm] 375 mm
LP de Fábrica [bar] 25 bar
LP de teste [bar] [Máx] 25 bar
LRA 97.2 A
Luva de encaixe ODF
MCC 29 A
Montagem Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas
Montagem do vidro Rosca
Máxima Pressão lado de alta (Ps) 28.5 bar
Máxima pressão lado de baixa (Ps) 22.6 bar
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50 208-230/3/60
Número de ciclos por hora [Max] 12
Número do modelo NTZ136A3LR1B
Padrão de encaixe Rotolock
Padrão de homologação CE
UL
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Schrader
Potência de torque [Nm] 3 Nm
Proteção do motor Protetor interno de sobrecarga
Quantidade por embalagem 1
Referência do óleo 175PZ
Refrigerante R404A
R452A
Tamanho da conexão de descarga [in] 1 1/4 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 1 3/4 in
Tamanho da conexão rotolock de descarga [in] 1 1/4 in
Tamanho da conexão rotolock de sucção [in] 1 3/4 in
Tamanho da embalagem [mm] 450 mm
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 3/4 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 1 1/8 in
Tamanho do tubo da luva da conexão de sucção [in] 1 1/8 in
Tamanho do tubo da luva de conexão de descarga [in] 3/4 in
Tecnologia Recíproco
Teste Dif [bar] [Max] 30 bar
Tipo NTZ
Tipo de conexão Rotolock
Torque da equalização de óleo [Nm] 30 Nm
Torque de montagem [Nm] 15 Nm
Torque de montagem da conexão de descarga [Nm] 90 Nm
Torque de montagem da conexão de sucção [Nm] 110 Nm
TS máxima lado de alta 150 °C
TS máxima lado de baixa 50 °C
TS mínimo lado de alta -35 °C
TS mínimo lado de baixa -35 °C
Técnica da marca Compressor recíproco
Utilização de segmentos Refrigeração LT
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] 0 V
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 253 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] 0 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] 0 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 180 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] 0 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 200 V
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] 0 rpm
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidade [cP] 32 cP
Volume de cilindrada [cm3] 136 cm³
Volume lado de alta 0.6 L
Volume lado de baixa 16.5 L
Válvula de alívio 30 bar/8 bar
Válvula de descarga [Nm] 50 Nm
Ângulo de descarga 8502012g
Óleo Carga de óleo inicial

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality