Altura da conexão da sucção [mm] |
280 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] |
422 mm |
Altura total [mm] |
455 mm |
Aprovação |
CE UKCA UL |
Aterramento do torque [Nm] |
2 N-m |
Capacidade do capacitor A |
60 µF |
Capacidade do capacitor B |
161-193 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
5.44 kg |
Carga de óleo [L] |
1.57 L |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe de proteção IP |
IP22 |
Conexões de força |
Conectores parafuso 10-32 UNF x 9,5 |
Controle de capacidade |
Velocidade fixa |
Cor |
Azul |
Código de configuração |
Individual |
Description |
MLZ030T1A |
Diâmetro (mm) |
184 mm |
Dreno de óleo |
Rosca de 1/4" |
Economizador |
NÃO |
Equalização do óleo |
NENHUM |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
Fase |
1 |
Fonte de alimentação do compressor [V] |
208-230/1/60 |
Formato da embalagem |
Embalagem industrial |
Frequência [Hz] |
60 |
Grupo de produtos |
Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Injeção de líquido |
NÃO |
LRA |
150 A |
Material de conexão de sucção |
- |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
38 A |
Model number |
MLZ030T1LQ9A |
Montagem do vidro |
Rosca |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
208-230/1/60 |
Número de ciclos por hora [Max] |
12 |
Padrão de encaixe |
Rotolock |
Porta de Manômetro HP |
Nenhum |
Porta de Manômetro LP |
Nenhum |
Potência de torque [Nm] |
3 N-m |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Proteção do motor |
Protetor interno de sobrecarga |
Quantidade por embalagem |
12 |
Referência do óleo |
215PZ |
Refrigerantes |
R134a R22 R404A R407C R448A R449A R452A R507A R513A |
Resistência de enrolamento auxiliar (enrolamento de início) para compressores monofásicos [Ohm] |
0.9 |
Resistência de enrolamento principal para compressores monofásicos [Ohm] |
0.34 |
RLA |
24.4 A |
Tamanho da conexão de descarga [in] |
1 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] |
1 1/4 in |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] |
1/2 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] |
7/8 in |
Tecnologia |
Scroll |
Tipo |
MLZ030A |
Tipo de conexão |
Rotolock |
Tipo de óleo |
POE |
Técnica da marca |
Compressor Scroll |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utilização de segmentos |
Refrigeração MT Refrigeração de alta temperatura |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] |
253 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] |
230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] |
187 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] |
208 V |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] |
3500 rpm |
Viscosidade [cP] |
46 cP |
Voltagem do capacitor A [V] |
370 V |
Voltagem do capacitor B [V] |
250 V |
Volume de cilindrada [cm3] |
68.79 cm³ |
Válvula de descarga [Nm] |
53 N-m |
Ângulo de descarga |
0XR6298B-2 |