Compressor Scroll, VZH117CJANA
120G0196
Refrigerantes: R410A, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 220-240/3/50-60, Formato da embalagem: Embalagem individual
Refrigerantes: R410A, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 220-240/3/50-60, Formato da embalagem: Embalagem individual
Peso bruto | 69 Kg |
Peso líquido | 64.922 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424543839 |
Peso bruto | 69 Kg |
Peso líquido | 64.922 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424543839 |
Altura da conexão da sucção [mm] | 277 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 508 mm |
Altura total [mm] | 542 mm |
Aprovação |
CE UL UKCA |
Aterramento do torque [Nm] | 4 N-m |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 8 kg |
Carga de óleo [L] | 4.1 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção IP | IP54 (com prensa cabo) |
Comprimento da embalagem [mm] | 355 mm |
Conexões de força | Parafuso 4,8 mm |
Controle de capacidade | Inverter |
Cor | Azul |
Código de configuração | Individual |
Description | VZH117CJ |
Diâmetro (mm) | 243 mm |
Economizador | NÃO |
Equalização do óleo | Rotolock 1-3/4" |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 220-240/3/50-60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência [Hz] | 25 - 100 |
Grupo de produtos | Hermetic compressors |
HP de teste [bar] [Máx] | 45 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instruções enviadas | Instruções de Instalação |
Largura da embalagem [mm] | 455 mm |
LP de teste [bar] [Máx] | 30.2 bar |
Material de conexão de sucção | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MMT | 110 A |
Model number | VZH117CJANA |
Montagem | Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
Montagem do vidro | Rosca |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
Oil level switch port | No |
Padrão de encaixe | ODF |
Peso da embalagem [Kg] | 61 kg |
Porta de Manômetro HP | Nenhum |
Porta de Manômetro LP | Schrader |
Potência de torque [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Proteção do motor | Proteção do motor pelo conversor de frequência |
Quantidade por embalagem | 1 |
Referência do óleo | 160SZ |
Refrigerantes | R410A |
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] | 0.01 Ohm |
RLA | 88 A |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 7/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 1 3/8 in |
Tamanho da embalagem [mm] | 578 mm |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 7/8 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 1 3/8 in |
Tecnologia | Scroll |
Teste Dif [bar] [Max] | 37 bar |
Tipo | VZH117 |
Tipo de conexão | Brasado |
Tipo de óleo | POE |
Torque de montagem [Nm] | 21 N-m |
TS máxima lado de alta | 150 °C |
TS máxima lado de baixa | 55 °C |
TS mínimo lado de alta | -35 °C |
TS mínimo lado de baixa | -35 °C |
Técnica da marca | Compressor Scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilização de segmentos | Ar condicionado |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] | 240 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 240 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 230 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] | 200 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 200 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 200 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Viscosidade [cP] | 32 cP |
Volume de cilindrada [cm3] | 116.9 cm³ |
Volume lado de alta | 0.7 L |
Volume lado de baixa | 15.1 L |
Válvula de descarga [Nm] | 50 N-m |
Ângulo de descarga | 8560031d |
Óleo | Carga de óleo inicial |
Altura da conexão da sucção [mm] | 277 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 508 mm |
Altura total [mm] | 542 mm |
Aprovação |
CE UL UKCA |
Aterramento do torque [Nm] | 4 N-m |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 8 kg |
Carga de óleo [L] | 4.1 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção IP | IP54 (com prensa cabo) |
Comprimento da embalagem [mm] | 355 mm |
Conexões de força | Parafuso 4,8 mm |
Controle de capacidade | Inverter |
Cor | Azul |
Código de configuração | Individual |
Description | VZH117CJ |
Diâmetro (mm) | 243 mm |
Economizador | NÃO |
Equalização do óleo | Rotolock 1-3/4" |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 220-240/3/50-60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência [Hz] | 25 - 100 |
Grupo de produtos | Hermetic compressors |
HP de teste [bar] [Máx] | 45 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instruções enviadas | Instruções de Instalação |
Largura da embalagem [mm] | 455 mm |
LP de teste [bar] [Máx] | 30.2 bar |
Material de conexão de sucção | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MMT | 110 A |
Model number | VZH117CJANA |
Montagem | Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
Montagem do vidro | Rosca |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
Oil level switch port | No |
Padrão de encaixe | ODF |
Peso da embalagem [Kg] | 61 kg |
Porta de Manômetro HP | Nenhum |
Porta de Manômetro LP | Schrader |
Potência de torque [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Proteção do motor | Proteção do motor pelo conversor de frequência |
Quantidade por embalagem | 1 |
Referência do óleo | 160SZ |
Refrigerantes | R410A |
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] | 0.01 Ohm |
RLA | 88 A |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 7/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 1 3/8 in |
Tamanho da embalagem [mm] | 578 mm |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 7/8 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 1 3/8 in |
Tecnologia | Scroll |
Teste Dif [bar] [Max] | 37 bar |
Tipo | VZH117 |
Tipo de conexão | Brasado |
Tipo de óleo | POE |
Torque de montagem [Nm] | 21 N-m |
TS máxima lado de alta | 150 °C |
TS máxima lado de baixa | 55 °C |
TS mínimo lado de alta | -35 °C |
TS mínimo lado de baixa | -35 °C |
Técnica da marca | Compressor Scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilização de segmentos | Ar condicionado |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] | 240 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 240 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 230 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] | 200 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 200 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 200 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Viscosidade [cP] | 32 cP |
Volume de cilindrada [cm3] | 116.9 cm³ |
Volume lado de alta | 0.7 L |
Volume lado de baixa | 15.1 L |
Válvula de descarga [Nm] | 50 N-m |
Ângulo de descarga | 8560031d |
Óleo | Carga de óleo inicial |