Compressor Scroll, VZH065CJANB

120G0145

Refrigerante: R410A, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz]: 220-240/3/50-60

Detalhes do produto

Peso bruto 38.5 kg
Peso líquido 35 kg
EAN 5702424544133

 

Altura da conexão da sucção [mm] 280 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 422 mm
Altura total [mm] 455 mm
Aterramento do torque [Nm] 2 Nm
Carga de refrigerante [kg] [Max] 5.4 kg
Carga de óleo [L] 1.57 L
Classe de proteção IP IP22
Conexões de força
Controle de capacidade Inverter
Código de configuração Individual
Descrição VZH065CJ
Designação de tipo Compressor
Diâmetro (mm) 184 mm
Dreno de óleo 1/4'' NPT
Economizador NÃO
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz] 220-240/3/50-60
Formato da embalagem Embalagem industrial
Frequência [Hz] 15 - 100
Injeção de líquido NÃO
Instruções enviadas Instruções de Instalação
Montagem Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas
Montagem do vidro NENHUM
Máxima Pressão lado de alta (Ps) 41.1 bar
Máxima pressão lado de baixa (Ps) 33.3 bar
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50 208-230/3/60
Número de ciclos por hora [Max] 12
Número do modelo VZH065CJANB
Oil level switch port No
Padrão de encaixe ODF
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Nenhum
Potência de torque [Nm] 3 Nm
Proteção do motor Proteção do motor pelo conversor de frequência
Quantidade por embalagem 12
Referência do óleo 160HV
Refrigerante R410A
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] 0.053 Ohm
RLA 55.3 A
Tamanho da conexão de descarga [in] 3/4 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 7/8 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 3/4 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 7/8 in
Tecnologia Scroll
Tipo VZH
Tipo de conexão Brasado
Tipo de óleo PVE
Torque de montagem [Nm] 11 Nm
TS máxima lado de alta 65 °C
TS máxima lado de baixa 55 °C
TS mínimo lado de alta -35 °C
TS mínimo lado de baixa -35 °C
Técnica da marca Compressor Scroll
Utilização de segmentos Ar condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] 240 V
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 240 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] 230 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] 200 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 200 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] 230 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 200 V
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3600 rpm
Viscosidade [cP] 32 cP
Volume de cilindrada [cm3] 65.1 cm³
Volume lado de alta 0.7 L
Volume lado de baixa 4.7 L
Ângulo de descarga 8590007
Óleo Carga de óleo inicial

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality