Compressor Scroll, VZH044CJANA
120G0062
Refrigerante: R410A, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz]: 220-240/3/50-60
Refrigerante: R410A, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz]: 220-240/3/50-60
Peso bruto | 27.67 kg |
Peso líquido | 27 kg |
EAN | 5702428667319 |
Peso bruto | 27.67 kg |
Peso líquido | 27 kg |
EAN | 5702428667319 |
Altura da conexão da sucção [mm] | 242 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 371 mm |
Altura total [mm] | 415 mm |
Aterramento do torque [Nm] | 2 Nm |
Capacidade de refrigeração nominal 60 kBTU/h | 48.12 kBtu/h |
Capacidade de refrigeração nominal a 50Hz | 6.2 kW |
Capacidade de refrigeração nominal a 60Hz | 14.1 kW |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 3.6 kg |
Carga de óleo [L] | 1.3 L |
Classe de proteção IP | IP22 |
Comentários de conexão de descarga | Plugue de borracha |
Comentários de conexão de sucção | Plugue de borracha |
Conexões de força | Pá |
Controle de capacidade | Inverter |
Cor | Azul |
Corrente de operação máxima [MOC] | 38.3A |
Código de configuração | Individual |
Código de substituição | 120G0180 |
Descrição | VZH044CJANA |
Designação de tipo | Compressor |
Diâmetro (mm) | 165 mm |
Dreno de óleo | Rosca de 1/4" |
Economizador | NÃO |
Embalagem individual | *Embalagem individual: Compressor em caixa de papelão |
Equalização do óleo | NENHUM |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz] | 220-240/3/50-60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência [Hz] | 15 - 100 |
Instruções enviadas | Instruções de Instalação |
Luva de encaixe | - |
Material de conexão de descarga | Cobre |
Material de conexão de sucção | Cobre |
Montagem | Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
Montagem do vidro | Rosca |
Máxima Pressão lado de alta (Ps) | 41.1 bar |
Máxima pressão lado de baixa (Ps) | 33.3 bar |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
Número do modelo | VZH044CJANA |
Oil level switch port | No |
Padrão de encaixe | ODF |
Porta de Manômetro HP | Nenhum |
Porta de Manômetro LP | Nenhum |
Proteção do motor | Proteção do motor pelo conversor de frequência |
Quantidade por embalagem | 1 |
Referência do óleo | 160HV |
Refrigerante | R410A |
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] | 0.19 Ohm |
RLA | 33.3 A |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 3/4 in |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 3/4 in |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | VZH |
Tipo de conexão | Brasado |
Tipo de óleo | PVE |
Torque de montagem [Nm] | 11 Nm |
TS máxima lado de alta | 65 °C |
TS máxima lado de baixa | 55 °C |
TS mínimo lado de alta | -35 °C |
TS mínimo lado de baixa | -35 °C |
Técnica da marca | Compressor Scroll |
Utilização de segmentos | Ar condicionado |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] | 240 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 240 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 230 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] | 200 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 200 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 200 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Viscosidade [cP] | 32 cP |
Volume de cilindrada [cm3] | 44.5 cm³ |
Volume lado de alta | 0.5 L |
Volume lado de baixa | 3.2 L |
Válvula de alívio | NENHUM |
Válvula de descarga [Nm] | 53 Nm |
Ângulo da conexão de descarga [°] | 90 ° |
Ângulo da conexão de sucção [°] | 90 ° |
Ângulo de descarga | 0VG8213b |
Óleo | Carga de óleo inicial |
Altura da conexão da sucção [mm] | 242 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 371 mm |
Altura total [mm] | 415 mm |
Aterramento do torque [Nm] | 2 Nm |
Capacidade de refrigeração nominal 60 kBTU/h | 48.12 kBtu/h |
Capacidade de refrigeração nominal a 50Hz | 6.2 kW |
Capacidade de refrigeração nominal a 60Hz | 14.1 kW |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 3.6 kg |
Carga de óleo [L] | 1.3 L |
Classe de proteção IP | IP22 |
Comentários de conexão de descarga | Plugue de borracha |
Comentários de conexão de sucção | Plugue de borracha |
Conexões de força | Pá |
Controle de capacidade | Inverter |
Cor | Azul |
Corrente de operação máxima [MOC] | 38.3A |
Código de configuração | Individual |
Código de substituição | 120G0180 |
Descrição | VZH044CJANA |
Designação de tipo | Compressor |
Diâmetro (mm) | 165 mm |
Dreno de óleo | Rosca de 1/4" |
Economizador | NÃO |
Embalagem individual | *Embalagem individual: Compressor em caixa de papelão |
Equalização do óleo | NENHUM |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz] | 220-240/3/50-60 |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência [Hz] | 15 - 100 |
Instruções enviadas | Instruções de Instalação |
Luva de encaixe | - |
Material de conexão de descarga | Cobre |
Material de conexão de sucção | Cobre |
Montagem | Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
Montagem do vidro | Rosca |
Máxima Pressão lado de alta (Ps) | 41.1 bar |
Máxima pressão lado de baixa (Ps) | 33.3 bar |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
Número do modelo | VZH044CJANA |
Oil level switch port | No |
Padrão de encaixe | ODF |
Porta de Manômetro HP | Nenhum |
Porta de Manômetro LP | Nenhum |
Proteção do motor | Proteção do motor pelo conversor de frequência |
Quantidade por embalagem | 1 |
Referência do óleo | 160HV |
Refrigerante | R410A |
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] | 0.19 Ohm |
RLA | 33.3 A |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 3/4 in |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 1/2 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 3/4 in |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | VZH |
Tipo de conexão | Brasado |
Tipo de óleo | PVE |
Torque de montagem [Nm] | 11 Nm |
TS máxima lado de alta | 65 °C |
TS máxima lado de baixa | 55 °C |
TS mínimo lado de alta | -35 °C |
TS mínimo lado de baixa | -35 °C |
Técnica da marca | Compressor Scroll |
Utilização de segmentos | Ar condicionado |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] | 240 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 240 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 230 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] | 200 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 200 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 230 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 200 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Viscosidade [cP] | 32 cP |
Volume de cilindrada [cm3] | 44.5 cm³ |
Volume lado de alta | 0.5 L |
Volume lado de baixa | 3.2 L |
Válvula de alívio | NENHUM |
Válvula de descarga [Nm] | 53 Nm |
Ângulo da conexão de descarga [°] | 90 ° |
Ângulo da conexão de sucção [°] | 90 ° |
Ângulo de descarga | 0VG8213b |
Óleo | Carga de óleo inicial |