Compressor Scroll, SM185S9CC

SM185-9CAM

Refrigerantes: R22, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380/3/60, Formato da embalagem: Embalagem industrial

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Detalhes do produto

Peso bruto 106.52 Kilogram
Peso líquido 100 Kilogram
Volume 0.154 Cubic meter
EAN 5702424540524

 

Altura da conexão da sucção [mm] 180 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 643 mm
Altura total [mm] 678 mm
Aprovação CE
UL
UKCA
Aterramento do torque [Nm] 2 N-m
Carga de refrigerante [kg] [Max] 13.5 kg
Carga de óleo [L] 6.2 L
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classe de proteção IP IP54 (com prensa cabo)
Comprimento da embalagem [mm] 1140 mm
Conexões de força Parafuso 4,8 mm
Contain batteries No
Controle de capacidade Velocidade fixa
Cor Azul
Corrente de operação máxima [MOC] 43 A
Código de configuração Individual
Description SM185-9
Diâmetro (mm) 317 mm
Dreno de óleo Rosca de 1/4"
Economizador NÃO
Equalização do óleo Rosca de 3/8'' SAE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SM
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 380/3/60
Formato da embalagem Embalagem industrial
Frequência [Hz] 60
Gaxeta de descarga [Nm] 15 N-m
Grupo de produtos Hermetic compressors
HP de Fábrica [bar] 33 bar
HP de teste [bar] [Máx] 32 bar
In scope of WEEE No
Instruções enviadas Instruções de Instalação
Largura da embalagem [mm] 950 mm
LP de Fábrica [bar] 25 bar
LP de teste [bar] [Máx] 25 bar
LRA 235 A
Luva de sucção [Nm] 35 N-m
Material de conexão de sucção -
Max pressure (PS) - high side 30.2 bar
Max pressure (PS) - low side 25 bar
MMT 43 A
Model number SM185S9CC
Montagem Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas
Montagem do vidro Rosca
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-400/3/60
Nome do produto Scroll compressor SM
Número de ciclos por hora [Max] 12
Padrão de encaixe ODF
Peso da embalagem [Kg] 648 kg
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Schrader
Potência de torque [Nm] 3 N-m
Proteção do motor Termostato interno, protetor ext. de sobrecarga necessário
Quantidade por embalagem 6
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Referência do óleo 160P
Refrigerantes R22
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] 0.48 Ohm
SCIP dossier no. 58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1
SCIP dossier product name SM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185
Tamanho da conexão de descarga [in] 1 1/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 1 5/8 in
Tamanho da embalagem [mm] 877 mm
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 1 1/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 1 5/8 in
Tampa da Ebox Torque [Nm] 2 N-m
Tecnologia Scroll
Teste Dif [bar] [Max] 24 bar
Tipo SM185
Tipo de conexão Brasado
Tipo de óleo Mineral
Torque da equalização de óleo [Nm] 48 N-m
Torque de montagem [Nm] 21 N-m
TS máxima lado de alta 150 °C
TS máxima lado de baixa 63 °C
TS mínimo lado de alta -35 °C
TS mínimo lado de baixa -35 °C
Técnica da marca Compressor Scroll
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
Utilização de segmentos Ar condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 418 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 380 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 342 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 380 V
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidade [cP] 32 cP
Volume de cilindrada [cm3] 249.9 cm³
Volume lado de alta 2.5 L
Volume lado de baixa 31.2 L
Válvula de descarga [Nm] 50 N-m
Ângulo de descarga 8551056c
Óleo Carga de óleo inicial

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality