Compressor Scroll, SH380A4AAF
120H0254
Refrigerantes: R410A, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato da embalagem: Embalagem industrial
Refrigerantes: R410A, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato da embalagem: Embalagem industrial
Peso bruto | 169 Kg |
Peso líquido | 163.77 Kg |
Volume | 0.21 Cubic.mtr |
EAN | 5702428664813 |
Peso bruto | 169 Kg |
Peso líquido | 163.77 Kg |
Volume | 0.21 Cubic.mtr |
EAN | 5702428664813 |
Altura da conexão da sucção [mm] | 302 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 667 mm |
Altura total [mm] | 726 mm |
Aprovação |
CE UL UKCA |
Aterramento do torque [Nm] | 4 N-m |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 14.5 kg |
Carga de óleo [L] | 6.1 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção IP | IP54 (com prensa cabo) |
Comprimento [mm] | 371 mm |
Comprimento da embalagem [mm] | 1150 mm |
Conexões de força | Stud M5 |
Controle de capacidade | Velocidade fixa |
Cor | Azul |
Código de configuração | Individual |
Description | SH380-4 |
Diâmetro (mm) | 333 mm |
Dreno de óleo | Rosca de 1/4" |
Economizador | NÃO |
Equalização do óleo | 2-1/4'' Rotolock |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Formato da embalagem | Embalagem industrial |
Frequência [Hz] | 50/60 |
Grupo de produtos | Hermetic compressors |
HP de Fábrica [bar] | 0 bar |
HP de teste [bar] [Máx] | 48.7 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instruções enviadas | Instruções de Instalação |
Largura [mm] | 371 mm |
Largura da embalagem [mm] | 965 mm |
LP de Fábrica [bar] | 0 bar |
LP de teste [bar] [Máx] | 34.3 bar |
LRA | 320 A |
Luva de encaixe | ODF |
Material de conexão de sucção | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC | 79 A |
Model number | SH380A4AAF |
Montagem | Kit de montagem com calços rígidos, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
Montagem do vidro | Rosca |
Módulo enviado | Módulo de proteção eletrônico montado na caixa de terminais |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
Padrão de encaixe | ODF |
Peso da embalagem [Kg] | 671 kg |
Porta de Manômetro HP | Nenhum |
Porta de Manômetro LP | Schrader |
Potência de torque [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Proteção contra rotação inversa | Módulo eletrônico |
Proteção do motor | Módulo de proteção eletrônica, 24 V ac |
Quantidade por embalagem | 4 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Referência do óleo | 160SZ |
Refrigerantes | R410A |
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] | 0.418 Ohm |
RLA | 56.4 A |
SCIP dossier no. | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1 1/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 1 5/8 in |
Tamanho da embalagem [mm] | 800 mm |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 1 1/8 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 1 5/8 in |
Tecnologia | Scroll |
Teste Dif [bar] [Max] | 37 bar |
Tipo | SH380 |
Tipo de conexão | Brasado |
Torque de montagem [Nm] | 21 N-m |
TS máxima lado de alta | 150 °C |
TS máxima lado de baixa | 52 °C |
TS mínimo lado de alta | -35 °C |
TS mínimo lado de baixa | -35 °C |
Técnica da marca | Compressor Scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilização de segmentos | Ar condicionado |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] | 440 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 506 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 400 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] | 342 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 414 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 380 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidade [cP] | 32 cP |
Volume de cilindrada [cm3] | 345 cm³ |
Volume lado de alta | 4 L |
Volume lado de baixa | 30.3 L |
Válvula de descarga [Nm] | 50 N-m |
Ângulo de descarga | 8556199 |
Óleo | Carga de óleo inicial |
Altura da conexão da sucção [mm] | 302 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] | 667 mm |
Altura total [mm] | 726 mm |
Aprovação |
CE UL UKCA |
Aterramento do torque [Nm] | 4 N-m |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 14.5 kg |
Carga de óleo [L] | 6.1 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção IP | IP54 (com prensa cabo) |
Comprimento [mm] | 371 mm |
Comprimento da embalagem [mm] | 1150 mm |
Conexões de força | Stud M5 |
Controle de capacidade | Velocidade fixa |
Cor | Azul |
Código de configuração | Individual |
Description | SH380-4 |
Diâmetro (mm) | 333 mm |
Dreno de óleo | Rosca de 1/4" |
Economizador | NÃO |
Equalização do óleo | 2-1/4'' Rotolock |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Fase | 3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Formato da embalagem | Embalagem industrial |
Frequência [Hz] | 50/60 |
Grupo de produtos | Hermetic compressors |
HP de Fábrica [bar] | 0 bar |
HP de teste [bar] [Máx] | 48.7 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instruções enviadas | Instruções de Instalação |
Largura [mm] | 371 mm |
Largura da embalagem [mm] | 965 mm |
LP de Fábrica [bar] | 0 bar |
LP de teste [bar] [Máx] | 34.3 bar |
LRA | 320 A |
Luva de encaixe | ODF |
Material de conexão de sucção | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC | 79 A |
Model number | SH380A4AAF |
Montagem | Kit de montagem com calços rígidos, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
Montagem do vidro | Rosca |
Módulo enviado | Módulo de proteção eletrônico montado na caixa de terminais |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
Padrão de encaixe | ODF |
Peso da embalagem [Kg] | 671 kg |
Porta de Manômetro HP | Nenhum |
Porta de Manômetro LP | Schrader |
Potência de torque [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Proteção contra rotação inversa | Módulo eletrônico |
Proteção do motor | Módulo de proteção eletrônica, 24 V ac |
Quantidade por embalagem | 4 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Referência do óleo | 160SZ |
Refrigerantes | R410A |
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] | 0.418 Ohm |
RLA | 56.4 A |
SCIP dossier no. | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Tamanho da conexão de descarga [in] | 1 1/8 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] | 1 5/8 in |
Tamanho da embalagem [mm] | 800 mm |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 1 1/8 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 1 5/8 in |
Tecnologia | Scroll |
Teste Dif [bar] [Max] | 37 bar |
Tipo | SH380 |
Tipo de conexão | Brasado |
Torque de montagem [Nm] | 21 N-m |
TS máxima lado de alta | 150 °C |
TS máxima lado de baixa | 52 °C |
TS mínimo lado de alta | -35 °C |
TS mínimo lado de baixa | -35 °C |
Técnica da marca | Compressor Scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilização de segmentos | Ar condicionado |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] | 440 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 506 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 400 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] | 342 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 414 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 380 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidade [cP] | 32 cP |
Volume de cilindrada [cm3] | 345 cm³ |
Volume lado de alta | 4 L |
Volume lado de baixa | 30.3 L |
Válvula de descarga [Nm] | 50 N-m |
Ângulo de descarga | 8556199 |
Óleo | Carga de óleo inicial |